Télécharger le document () de 20

496 12SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, 316 stainless steel, 4", Two hole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
496 12SS
UPC
662277029650
Product Weight
0.32 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Two hole
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.