Cartouche fusible, basse tension, 50 A, CA 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées
| Nom du produit |
Fusible NH à couteaux basse tension Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
50NHG02BI
|
| EAN |
5027590483377
|
| Longueur du produit |
150 mm
|
| Hauteur du produit |
63 mm
|
| Largeur du produit |
39 mm
|
| Poids du produit |
437 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Code de modèle |
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02
|
| Adapté à |
Microrupteur 170H0236
Rails de fusibles, vertical EBF Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000 |
| Intensité du courant |
50 A
|
| Pouvoir de coupure |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tension nominale |
500 V
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
NH000
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
oui
|