Télécharger le document () de 20

50NZ02
Model Code: FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E18

Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse, 400V, 50A, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Holder, White, Ceramic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
50NZ02
EAN
5027590483520
UPC
051712835725
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
14 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E18

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
400 V
Breaking capacity
50 kA
Class
Class C gL/gG

Compatible fuse base

Suitable for
E18 (D02) Fuse base
FRN02C Single-pole fuse base
FN02C Single-pole fuse base
FRN02-D Single-pole fuse base
FRN02-SD Single-pole fuse base
TFRN02C Three-pole fuse base
TFN02C Three-pole fuse base
TFRN02-D Three-pole fuse base
TFRN02-SD Three-pole fuse base

Product specification

Mounting method
Holder
Fuse size
D02
Fuse type
NZ02 - Time delay
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.