Reset
Module de batterie externe Eaton 5PX Gen2 (EBM), 72 V, rack/tour, 3U
| Nom du produit |
Module d’extension de batterie Eaton 5PX gén. 2
|
| Numéro de catalogue |
5PXEBM72RT3UG2
|
| UPC |
743172104694
|
| Longueur du produit |
483 mm
|
| Hauteur du produit |
129 mm
|
| Largeur du produit |
438 mm
|
| Poids du produit |
39.7 kg
|
| Conformité |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conformité RoHS REACH UL 1778 CSA 22,2 |
| Certifications |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM |
| Code de modèle |
Eaton 5PX EBM 72V RT3U G2
|
| Contenu du colis |
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Kit de montage rack |
Oui
|
| Type d'accessoires |
Batterie / accumulateur
|
| Type de Batterie |
Scellé, acide plomb
|
| Quantité de batteries |
12
|
| Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
| Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
0
|