Télécharger le document () de 20

9PX3000IRTN
Model Code: Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack

UPS Eaton 9PX Netpack, 3000 VA, 3000 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (2) C19, rack/tour, 2U carte réseau incluse

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 9PX
Numéro de catalogue
9PX3000IRTN
UPC
743172081445
Longueur du produit
60.5 cm
Hauteur du produit
8.65 cm
Largeur du produit
44 cm
Poids du produit
28.1 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Répertorié cULus
CSA 22,2
FCC partie 15 Classe B
CISPR22 Classe B
Certifications 
EAC
CE
Certifié ENERGY STAR
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
Code de modèle
Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack

Battery

Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Batteries internes remplaçables « à chaud » (sous tension) et modules de batterie étendus (EBM)
Quantité de batteries
6
Gestion des batteries
  • Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur)
  • Test de batterie automatique
  • Protection contre les décharges profondes
  • Reconnaissance automatique des batteries externes
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Oui

Electrical output

Prise
(8) C13, (2) C19
Tension
230V
Puissance
3 000 W
Facteur de puissance de sortie
1
Plage de tension de sortie
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230V défaut (200/208/220/230/240V)
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max
3
Type d’alimentation
1
Topologie
Online/Double conversion
Puissance en VA
3 000 VA

Electrical input

Connexion d'entrée
Tension nominale d’entrée
230V défaut (200/208/220/230/240V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0,99
Longueur du cordon d’entrée
1,8 m
Plage de la tension d'entrée
176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
Plage de fréquence d'entrée
40-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau
Oui
Communication par bus de terrain
  • Port USB (compatible HID)
  • Port Série (RS232)
  • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
  • Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
  • Mini-bornier pour relais de sortie
  • Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
  • Carte réseau
Interface Ethernet
Oui
Interface utilisateur
Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Un slot, carte réseau incluse
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Type d'interface
autre

Environmental

Altitude
3000 m
Niveau de bruit
<40 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 40°C
Humidité relative
0-96 % sans condensation

Additional specifications

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Contenu du colis
  • Alimentation sans interruption (ASI - UPS en anglais)
  • Câble d'entrée
  • (2) câbles de sortie IEC-IEC
  • Carte de gestion réseau
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) supports pour montage tour
  • (2) supports pour montage 19
  • (2) Kit de montage rack
  • Système de verrouillage de câble
  • Consignes de sécurité
  • Guide de démarrage rapide
Phase (sortie)
1
Bypass interne
Oui
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
Noir/argent
Efficacité à charge maximale
94
Kit de montage rack
Oui
Phase (entrée)
1
Module de puissance débrochable sous tension
Non<

Warranty and support

Garantie standard usine
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Plans de services étendus
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-3000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WU872XXX-6009UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.