Télécharger le document () de 20

9SXEBM240

Module d’extension de batterie Eaton 9SX (EBM), 240 V, rack

Spécifications générales

Nom du produit
Module d’extension de batterie Eaton 9SX
Numéro de catalogue
9SXEBM240
UPC
743172039439
Longueur du produit
13 cm
Hauteur du produit
68 cm
Largeur du produit
44 cm
Poids du produit
58 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional specifications

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Contenu du colis
  • Module d'extension batterie (EBM)
  • Câble batterie (puissance)
  • Câble de détection batterie
  • Plaque de liaison
  • guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Utilisé avec
9SX 8/11 kVA
Couleur
noir
Kit de montage rack
Non<
Type d'accessoires
autre

Battery

Type de Batterie
Scellé, acide plomb
Quantité de batteries
20
Puissance de la batterie
12 V / 7 Ah

Electrical output

Type d’alimentation
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.