Télécharger le document () de 20

CH224DIU

Eaton's Bussmann series 4-Pole modular fuse holder, rated at 690 V a.c./1000 V d.c. (IEC), 700 V a.c. (UL) , 125 Amps (IEC), 100 A (UL), fitted with a neon indicator, suitable for 22 x 58 mm Cylindrical fuses

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse holder
Catalog Number
CH224DIU
EAN
5027590328333
UPC
051712685467
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
123 mm
Product Width
58 mm
Product Weight
142 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating at AC
690 V a.c. (IEC) and 700 V a.c. (UL)
Voltage rating at DC
1000 V d.c. (IEC)

Product specifications

Mounting method
DIN rail
2 x M4 Panel mounting screws
Optical defect indication
Yes
Fitted with:
Neon indicator
Degree of protection
IP20
Application
Industrial and Commercial applications

Compatible fuse

Fuse size
22 x 58 mm
Fuse type
C22G
C22M

Équipements complémentaires

Accessories
JV-L Multipole connector kit, CH22-CTP IP20 Protection accessory

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.