Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FWP-1200A

Fusible ultra-rapide FWP Eaton Bussmann series, 1200A, 200 kAIC VAC, 50 kAIC à 700 VDC, Aucun, Fusible ultra-rapide, Contact à couteaux X contact à couteaux, goujon fileté

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible cylindrique ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
FWP-1200A
EAN
5027590021500
UPC
051712796095
Longueur du produit
285 mm
Hauteur du produit
122 mm
Largeur du produit
128 mm
Poids du produit
5479 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Certifié CSA
Reconnu UL

Données électriques

Intensité du courant
10 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
1 100 000 à 700 V
Puissance nominale d’interruption
50 kAIC à 700 VDC
200 kAIC V AC
200 kAIC
Pré-arc (I2T)
195 000
Tension nominale
700 V (UL)
Type de tension
AC
Pertes de puissance
190 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.