Télécharger le document () de 20

SRH482446W

Armoire rack SmartRack ultra-résistante 48U profondeur standard, largeur standard, pour serveurs IA, Blanc

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton SmartRack heavy-duty enclosure
Numéro de catalogue
SRH482446W
UPC
037332290267
Longueur du produit
49.15 in
Hauteur du produit
90.16 in
Largeur du produit
23.64 in
Poids du produit
557 lb
Conformité
Marquage CE
EIA-310-E
RoHS
UKCA
Certifications 
UL 62368-1
UL 2416

Spécifications du produit

Couleur
Blanc
Capacité de charge dynamique
3500 lb
Capacité de charge statique
5000 lb
Matériel
Acier
Nombre d’unités rack
48U
Contenu du colis
  • Rack serveur SRH482446W 48U
  • (4) Panneaux latéraux
  • (4) Verrous du panneau latéral
  • (2) Clés
  • (60) Vis de montage à tête Phillips (M6 x 5/8 po)
  • (60) Rondelles cuvettes en nylon
  • (60) Écrous cage
  • Manuel d’utilisation

Exporter les spécifications du produit