Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 3S Gen2 UPS

Het Eaton 3S Gen2 assortiment biedt een betaalbare en betrouwbare UPS voor thuis en in kleine bedrijven. Deze offline UPS biedt overspanningsbeveiliging en batterijback-up voor internetgateways, desktopcomputers en andere belangrijke elektronica.

TOPOLOGIE
Offline
NOMINAAL VERMOGEN
450-850 VA
BOUWVORM
Tower

Hoogwaardige overspanningsbeveiliging

De Eaton 3S Gen2 levert batterijback-up tijdens stroomstoringen en geavanceerde overspanningsbeveiliging om schade door blikseminslag of stroompieken te voorkomen.

Overspanningsbeveiligingscircuits zijn conform de internationale norm IEC 61643-11. De Eaton 3S Gen2 heeft tevens een tegen overspanning beveiligde RJ11/xDSL-aansluiting om internetgateways te beschermen tegen storingen via de datalijn.

Opladen via USB

De Eaton 3S Gen2 700 VA en 850 VA modellen hebben twee 2A USB-poorten voor het opladen van mobiele apparatuur (mobiele telefoon, tablet enz.).

Modern design

Het slanke design van de 3S Gen2 maakt het mogelijk om de 3S naast uw hightech apparatuur te plaatsen voor de perfecte look. Deze compacte UPS kan ook op de wand of aan een bureau worden gemonteerd voor extra ruimtebesparing.
Meer informatie