Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 91PS en 93PS UPS

Eaton’s 91PS en 93PS leveren de laagste Total Cost of Ownership en maximale beschikbaarheid in hun vermogensbereik. Wat uw bedrijfskritische toepassing ook is, Eaton’s 91PS en 93PS UPS bieden de energieprestaties, schaalbaarheid, veerkracht en efficiëntie die u nodig heeft voor een kostenefficiënte bedrijfscontinuïteit.

Eaton 91PS en 93PS UPS
Topologie
Online
Vermogen
8-30/40 kW
Efficiëntie
96%

Laagste Total Cost of Ownership

Eaton’s 91PS en 93PS UPS-en kosten minder omdat ze efficiënter zijn dankzij een aantal toonaangevende technologieën. Eaton’s Energy Saver System (ESS) verhoogt de efficiëntie niveaus van de Eaton 91PS en 93PS naar 99% en bespaart u gedurende vijf jaar meer dan €10.000 aan bedrijfskosten.

Maximale beschikbaarheid

Ongeacht de veranderende omstandigheden - en hoe snel ze ook veranderen - de Eaton 91PS en 93PS UPS-en zijn ontworpen om een constante, ononderbroken en schone stroomvoorziening te handhaven. Deze toonaangevende veerkracht is het resultaat van geavanceerde technologieën die in de 91PS en 93PS UPS-en zijn ingebouwd.

Klaar voor de toekomst

De snelle invoering van de cloud, de constante evolutie van IT-technologieën, de toegenomen aandacht voor de ecologische footprint én de verfijning van bedrijfskritische toepassingen vragen om nog efficiëntere, veerkrachtigere, schaalbare en veilige oplossingen voor stroombeveiliging. Eaton’s 91PS en 93PS UPS-en zijn bijzonder intelligente UPS-en en zijn beiden klaar voor cloud-toepassingen en virtualisatie.

Meer informatie