Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 9SX Marine UPS

De Eaton 9SX Marine UPS is DNV-GL-goedgekeurd.
Online dubbele conversie UPS met automatische bypass, 1000 VA / 900 W, 3000 VA / 2700 W, Tower bouwvorm met montagerails en trillingsdempers, meertalig LCD-display, hot-swappable batterijen, energiebeheersoftware, relaisuitgang, USB en seriële poort.

Nominaal vermogen
1 en 3 kVA
Topologie
Online
Bouwvorm
Tower

Ontworpen voor maritieme en offshore-omgevingen

Met gecoate printplaten en bestand tegen hoge omgevingstemperaturen, is de 9SX Marine ontworpen voor maritieme en offshore-omgevingen. De eenvoudig te installeren 9SX Marine kan met bouten worden bevestigd of worden vastgelast aan het dek, een schot of op een plaat. De installatiekit bevat trillingsdempers die onder de UPS-behuizing worden gemonteerd. De 9SX Marine UPS-systemen zijn DNV-GL-goedgekeurd.

Grafisch LCD-display

Het grafische LCD-display toont in één scherm de informatie over de status van de UPS en de meetgegevens (in zeven talen). De positie van het LCD-display kan worden aangepast om de beste kijkhoek te bieden voor zowel tower als rack toepassing.

Meer informatie