De Eaton Ellipse PRO (650-1600 VA) is een line-interactive UPS die speciaal ontwikkeld is om workstations waarop veeleisende toepassingen draaien te beschermen. De Ellipse PRO is voorzien van een LCD-display voor realtime status en metingen. Het is voorzien van EcoControl uitgangen, die een energiebesparing tot 20% mogelijk maken, en Advanced Surge Reduction (ASR) dat volledig voldoet aan de vereisten van de IEC 61643-1.