Document downloaden () van 20
Power Distribution Units (PDU’s)

Eaton In-Line Metered Rack PDU

De ePDU G3 In-Line Metered modellen maken het mogelijk om bestaande basic PDU's te upgraden naar IEC klasse 1 meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening en kunnen horizontaal in het rack of verticaal op de 0U positie worden gemonteerd. Met een IEC klasse 1 (1%) meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening, een geavanceerde hot-swappable meetunit met LCD-display met V, W, A en kWh weergave, en de mogelijkheid om acht ePDU's in serie te schakelen om dezelfde netwerkverbinding en IP adres te delen.

Netwerkverbinding & LCD-display

Eaton’s In-Line Metered ePDU biedt netwerkverbinding en een geavanceerd LCD-display voor een eenvoudigere configuratie. De ePDU G3 heeft hot-swappable netwerkcomponenten - updaten of vervangen is hierdoor mogelijk zonder dat de status van de uitgangen wijzigd.

Meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening

IEC +/-1% meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening: Meet uw energieverbruik (kWh) en V, W en A uiterst nauwkeurig.

Stroommeting

Eenvoudig de totale stroom meten.
Specificaties
Download Links
X
Download Close