Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Metered Outlet Rack PDU

De ePDU G3 Metered Outlet-modellen maken het mogelijk om op apparaatniveau te meten over meerdere voedingen, inclusief kWh, piekvermogen en stroomafname. Bekijk nauwkeurig en analyseer het verbruik van individuele apparaten die via de A en B feed worden gevoed en zie het beschikbare vermogen. Metered Outlet ePDU’s hebben geen schakelfunctie. Met een IEC klasse 1 (1%) meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening, een geavanceerde hot-swappable meetunit met LCD-display met V, W, A en kWh weergave, en de mogelijkheid om acht ePDU's in serie te schakelen om dezelfde netwerkverbinding en IP adres te delen.

Eaton Metered Outlet Rack PDU

Meten tot op uitgangsniveau

IEC +/-1% meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening: Meet uw energieverbruik (kWh) plus V, W en A uiterst nauwkeurig op apparaatniveau.

Hot-Swappable netwerkcomponent

De ePDU G3 heeft hot-swappable netwerkcomponenten - updaten of vervangen is hierdoor mogelijk zonder dat de status van de uitgangen wijzigd.

Daisy Chaining (serieschakelen)

Schakel tot 8 ePDU's in serie vanaf één IP-poort en IP-adres: dit verlaagt de netwerkkosten, verlaagt het aantal IP-adressen en het dataverkeer op het netwerk. Serieschakeling verlaagt de kosten van de netwerkinfrastructuur met 87%.