Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Discontinued

Eaton Protection Station UPS

De Eaton Protection Station heeft een 3-in-1-concept: UPS + overspanningsbeveiliging + meerdere uitgangen met een energiebesparingsfunctie.

Topologie
Offline
Nominaal vermogen
500-800 VA
Bouwvorm
Tower

De Eaton Protection Station is end-of-life

De Eaton 3S Gen 2 met een modern design is de vervanger.

EcoControl functie

De EcoControl-functie bespaard tot 30% energie in vergelijking met UPS-en van de vorige generatie (alleen bij de 650 & 800VA versie).

Hoogwaardige overspanningsbeveiliging

Eaton Protection Station UPS is voorzien van een hoogwaardige overspanningsbeveiliging conform IEC 616431.

Sluit al uw randapparatuur aan

Eaton’s Protection Station heeft tot 8 uitgangen (650 & 800VA versie) om al uw computerapparatuur of audio-/video-apparatuur aan te sluiten.
Meer informatie