Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

Snelle tractie-/spoorwegzekeringen uit de Bussmann serie

Eaton Bussmann series high speed tractie- / spoorwegzekeringen zijn speciaal ontworpen voor de unieke behoeften van toepassingen voor rollend materieel en spoorweginfrastructuur. Zij zijn geschikt voor de bescherming van hulpstroom en -distributie, omvormerzekeringen, hoofdstroomvoorziening, instrumentarium, regeling, verlichting en airconditioning.
Nominale bedrijfsstroom:
2 tot 1600 A
Nominale spanning:
Tot 4000 V DC
Bedrijfsklasse:
aR, gG, gR

Bedrijfsklassen aR, gG en gR beschikbaar

Eaton’s Bussmann series high speed tractiezekeringen zijn beschikbaar in de bedrijfsklassen gG, aR en gR, en voorzien in een breed scala aan toepassingsbehoeften.

Bescherming van zware railtoepassingen

De tractiezekeringen uit de Eaton Bussmann series beschermen zware railtoepassingen.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Ons team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen zal zijn uiterste best doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is.

Tractiezekeringen uit Eaton’s Bussmann series

De tractiezekeringen uit Eaton’s Bussmann series zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de zware eisen die tractietoepassingen stellen.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close