Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NH laagspanningszekeringen

Eaton’s Bussmann series NH laagspanningszekeringen variëren van 2 A tot 1250 A en bieden toonaangevende prestaties en betrouwbaarheid van wereldklasse. De serie is in overeenstemming met IEC 60269-1 en 60269-2, VDE 0636-2 onafhankelijke goedkeuring en DIN 43620. De NH zekeringen zijn ontworpen met dubbele melder (voor en boven) en kunnen zowel lokale visuele meldingen als decentraal de status van de zekering (via microschakelaar) geven. Eaton’s Bussmann series NH laagspanningszekeringen zijn verkrijgbaar in de bedrijfsklassen gG, gFF en aM.

Bedrijfsklasse:
gG, gFF, aM
Nominale spanning:
400, 500 en 690 V AC
Nominale bedrijfsstroom:
2 tot 1250 A

Systeem met dubbele melder

Het systeem met dubbele melder uit de Eaton Bussmann serie biedt duidelijke melding, waardoor buitengewoon betrouwbare lokale en externe signalering mogelijk wordt en de kosten en tijd voor vervanging van de zekering afnemen.

Verkrijgbaar met geïsoleerde metalen trekoren

Eaton’s Bussmann series NH zekeringen zijn beschikbaar met of zonder geïsoleerde metalen trekoren (IMGL). De geïsoleerde trekoren zijn gescheiden van de stroomvoerende onderdelen waardoor extra beveiliging wordt geboden tegen elektrische schokken.

NH laagspanningszekeringen