British Standard middenspanning luchtzekeringen
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

British Standard middenspanning luchtzekeringen

Eaton’s Bussmann series British Standard middenspanning luchtzekeringen zijn geschikt voor het beveiligen van de primaire zijde van transformatoren, zekering-lastscheidercombinatie-eenheid, zekeringhouders en zekeringlastscheiders. Zij voldoen aan de norm BS 2692 Deel 1 1975. Er zijn een aantal opties beschikbaar, waaronder een volledig capaciteitsbereik en alternatieve bevestigingssystemen zoals verschillende typen tags, nokken en kragen. Hogere stroomwaarden kunnen worden verkregen door zekeringen parallel te gebruiken. Hiervoor zijn speciale bevestigingen beschikbaar.

Nominale bedrijfsstroom:
Tot 160 A
Nominale spanning:
Tot 72,5 kW

Betrouwbaar ontwerp

De Eaton Bussmann series British Standard middenspanning luchtzekeringen bieden een beproefd ontwerp en zijn beschikbaar in vele formaten voor schakelmateriaal in alle varianten.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Eaton biedt de mogelijkheid om vraagstukken neer te leggen bij een team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen die zijn uiterste best zal doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is. Neem contact op voor meer informatie.