Middenspanningszekeringen voor transformatoren
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Middenspanningszekeringen voor transformatoren

Eaton’s Bussmann series middenspanningszekeringen voor transformatoren zijn specifiek ontworpen voor gebruik aan de primaire zijde van spanningstransformatoren. Zij voldoen aan de normen BS 2692-1 en IEC 60282-1.

Nominale bedrijfsstroom:
Tot 15 A
Nominale spanning:
Tot 38 kV

Betrouwbaar ontwerp

Eaton's Bussmann series middenspanningszekeringen voor transformatoren zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van hulpcircuitapparatuur en bieden een lange levensduur en een veilige bescherming.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Eaton biedt de mogelijkheid om vraagstukken neer te leggen bij een team van gespecialiseerde technici op het gebied van zekeringen die zijn uiterste best zal doen om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing, zodat uw toepassing wordt beschermd door de beste zekeringsbescherming die beschikbaar is. Neem contact op voor meer informatie.