Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

Fotovoltaïsche zekeringen

Eaton's Bussmann series fotovoltaïsche gPV-zekeringen zijn speciaal ontworpen om DC-systemen tot 1500 V DC te beschermen. Ze zijn geschikt voor de gelijkstroombeveiliging van zonnepanelen, combinerboxen, recombinatoreenheden en batterijopslag.
Nominale bedrijfsstroom:
1 tot 600 A
Nominale spanning:
Tot 1500 V DC
Standaard:
gPV

Eaton zekeringen voor zonne-energienetwerken

Eaton’s Bussmann series gPV-zekeringen vormen de perfecte oplossingen voor circuitbeveiliging voor zonne-energienetwerken vanaf omvormers, combinatieboxen, en batterijopslag.

Nominale spanning tot 1500 V DC

Fotovoltaïsche gPV-zekeringen en -zekeringhouders uit Eaton’s Bussmann series bieden een nominale spanning tot 1500 V DC, waarmee uw installatie toekomstbestendig wordt gemaakt voor de toenemende vraag naar hogere voltages.

Bijbehorende zekeringhouders

De Eaton fotovoltaïsche gPV-zekeringen zijn te combineren met ons assortiment zekeringhouders.

Zekeringen die speciaal zijn ontworpen voor fotovoltaïsche toepassingen

Onze fotovoltaïsche gPV-zekeringen zijn ontworpen door onze wereldwijde experts op het gebied van zekeringen. Uw installatie wordt beschermd door de best mogelijke en meest geschikte oplossingen voor circuitbeveiliging voor uw zonne-energienetwerk.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close