De serie FAZ DC-installatieautomaten is ontworpen voor betrouwbare bescherming in een breed scala aan DC-toepassingen en combineert thermische en elektromagnetische uitschakelmechanismen om bescherming te bieden tegen overbelasting en kortsluiting. Ontwikkeld volgens IEC 60947-2 is de FAZ DC-serie geschikt voor uiteenlopende DC-systemen en installaties. Daarnaast ondersteunt deze serie toepassingen die worden blootgesteld aan mechanische belastingen en zware bedrijfsomstandigheden. Verkrijgbaar in uitvoeringen met 1 en 2 polen biedt de FAZ DC-serie uitschakelkarakteristieken van type B, C, K en Z, waardoor nauwkeurige bescherming mogelijk is voor uiteenlopende belastingprofielen. Met nominale stromen van 0,5 A tot 63 A en DC-spanningen tot 500 V DC biedt deze serie een hoge mate van flexibiliteit voor moderne DC-distributiesystemen. Het robuuste klemontwerp en de compatibiliteit met standaard kamrailsystemen ondersteunen een efficiënte installatie en zorgen voor veilige en betrouwbare verbindingen.
Hoogwaardige installatieautomaat voor DC-toepassingen
Contactbezettingsindicator rood-groen
Geleiding voor veilige aansluitingsverbinding (niet voor FAZ-NA)
DIN-railclip met 3 posities, verwijdering uit bestaand kamrailsysteem mogelijk
Uitgebreide reeks toebehoren geschikt voor installatie nadien
Nominale stromen tot 50 A
Uitschakelcurve C
Nominaal uitschakelvermogen 10 kA volgens IEC/EN 60947-2
Tot 250 V DC per pool
Betrouwbare kabelbeveiliging
Installatieautomaten beschermen de bekabeling tegen beschadiging door overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit veilig onderbreken.
Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit
IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op automaten in stroomcircuits met een toegekende nominale spanning tot 1000 V AC of tot 1500 V DC. De FAZ-DC installatieautomaat van Eaton is type-beproefd en goedgekeurd volgens deze Europese norm.
De juiste installatieautomaat voor elke toepassing
Installatieautomaten met afschakelkarakteristieken B en C worden het meest toegepast. Voor installaties met hoge inschakel- en piekstromen (bijv. bij motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek C toegepast.
Maximale veiligheid in spoorwegtoepassingen
De xEffect-reeks beveiligingsschakelaars garandeert ook de hoogste veiligheidsnormen op het gebied van spoorwegtoepassingen. Dankzij de naleving van specifieke normen zoals IEC 61373 (uitrusting voor rollend materieel - schok- en trilproeven) en EN 45545-2 (brandbescherming in spoorwegvoertuigen), voorziet de component in maximale veiligheid en prestaties voor rollend materieel. Naast standaard schakelapparatuur, hebben we ook een uitgebreid assortiment installatieautomaten en aardlekschakelaars voor de aansluiting van ringkabelschoenen in spoorwegtoepassingen.