Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ xEffect Installatieautomaat

De FAZ-installatieautomaat is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in 1-, 2-, 3-, 4-,1+N en 3+N polige uitvoering. De FAZ-installatieautomaat is verkrijgbaar met een nominale stroom van 0,16 A tot 63 A. Afhankelijk van de componentkeuze bedraagt het afschakelvermogen 15 kA of 10 kA volgens IEC/EN 60947-2, 10 kA volgens IEC 60898-1, en 10 kA of 5 kA volgens UL 1077.

IN OVEREENSTEMMING MET
IEC/EN 60947-2 en IEC/EN 60898-1
COMPATIBEL
met standaard kamrails
UITVOERINGEN
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N en 3+N polig

Belangrijke functionaliteiten

  • Hoogwaardige installatieautomaat voor industriële toepassingen en hoogwaardige gebouwinstallaties
  • Classificatie 3 stroombegrenzing
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stroom tot 63 A
  • Uitschakelkarakteristieken B, C, D, K, S en Z (1- en 2-polige versies: B, C, D, K, S, Z / 1+N en 3+N polig: B, C, D, K / 3- en 4-polige versies: B, C, D, K, Z)
  • Nominaal afschakelvermogen 15 kA (10 kA) volgens IEC/EN 60947-2 en 10 kA volgens IEC/EN 60898-1.
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaande kamrailverband mogelijk
  • Omvangrijk assortiment aan accessoires, die ook achteraf kunnen worden gemonteerd.

Betrouwbare kabelbescherming

Installatieautomaten beschermen bekabeling tegen beschadiging door overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de bimetalen thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal het elektromagnetische circuit het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

De Eaton FAZ installatieautomaten zijn getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Deze norm is van toepassing op automaten in installaties met een nominale spanning tot 1000 VAC of tot 1500 VDC. Bovendien voldoen deze beveiligingsschakelaars aan de eisen van de Amerikaanse norm UL 1077 voor aanvullende bescherming.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Voor installaties met hoge piekstromen (bijv. bij motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met uitschakelkarakteristiek C toegepast. Voor inductieve en capacitieve belastingen (magneetventielen, transformatoren, enz.) worden installatie-automaten met uitschakelkarakteristiek D toegepast. De uitschakelkarakteristiek K is bedoeld voor installaties met hoge (inschakel)stroompieken. De uitschakelkarakteristiek S is met name geschikt voor stuurstroomcircuits van transformatoren. De uitschakelkarakteristiek Z wordt gebruikt voor de bescherming van halfgeleiders en meetcircuits, vooral bij hoge lijnimpedantie.
Meer informatie