Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FRCdM xEffect Aardlekschakelaar Type B, Bfq en B+

De FRCdM voldoet aan de hoogste eisen voor het beveiligen van personen en materiaal. De aardlekschakelaars typen B, B+ en Bfq detecteren AC pulserende DC- en afgevlakte DC-aardfoutstromen.

Aardlekschakelaar type B is de standaard uitvoering en is gevoelig voor alle aardfoutstromen tot 1 kHZ. Type B+ is ook gevoelig voor alle aardfoutstromen en bevat bovendien een afschakelkarakteristiek die de afschakelstroom beperkt tot max. 420 mA voor frequenties tot 20 kHz. Terwijl het type Bfq door de systemen veroorzaakte aardfoutstromen met hogere frequenties tot 50 kHz kan weerstaan.

Afschakelkarakteristiek
Gevoelig voor alle typen aardfoutstromen
Conform:
IEC 61008, IEC 62423
Frequenties
Gemengde frequenties tot 50 kHz

Belangrijke functionaliteiten

  • Onderdeel van de xEffect industriële/commerciële serie
  • Veilig afschakelen bij afgevlakte DC- en AC-aardfoutstromen
  • Hoogste systeembeschikbaarheid dankzij digitale technologie
  • Real-time metingen van aardfoutstromen
  • Eenvoudig gebruik en aanpasbaar
  • Voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra beveiliging
  • Aardlekschakelaars gevoelig voor alle typen aardfoutstromen of voor extra aardfoutstroombeveiliging
  • Digitale functies voor verhoogde systeembeschikbaarheid
  • Systeembewaking: Preventieve informatie en waarschuwingen voordat de aardlekschakelaar afschakelt ten gevolge van een aardfoutstroom
    – Geïntegreerd hulpcontact voor preventieve waarschuwing op afstand
    – lokale meldingen via 3 leds
  • Type B+ voldoet volgens VDE 0664-400 ook aan de vereisten voor geavanceerde brandbeveiligingssystemen
  • 4-polige uitvoeringen kunnen ook worden toegepast als 2-polig component in toepassingen met zonnepanelen
  • Nog nauwkeuriger -> waardoor ongewenst afschakelen wordt beperkt
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Echte contactstandindicator
  • Foutstroomafschakelindicator
  • Automatisch resetten mogelijk
  • Doorzichtige coderingsstrook
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheid kamrails aan boven- of onderzijde
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Universeel afschakelsignaalcontact, ook geschikt voor FAZ, FRBmM-1N, kan achteraf worden gemonteerd
  • Hulpcontact Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Foutstroomafschakelindicator wit - blauw
  • Extra veiligheid
    - Afdekmogelijkheid
    - Mogelijkheid om in de AAN- of UIT-positie te vergrendelen
  • Vertraagde typen (G, S) zijn geschikt voor toepassingen met standaard neonlampen, met of zonder elektronisch voorschakelapparaat (30mA-RCD: 30 units per buitengeleider)

xEffect digitale schakelaars

De digitale aardlekschakelaars van de xEffect-serie kunnen zoveel meer dan slechts afschakelen. Ze bewaken elektrische installaties en waarschuwen preventief voor kritische stromen. Hierdoor wordt het uitvallen van installaties – en de hoge kosten die hierdoor ontstaan – vermeden.

 

De led-monitoring werkt als volgt:

  • De groene led licht op
    bij 0-30 % IΔn 
  • Toegestane marge: ± 5%
  • Als de aardfoutstroom in het systeem tussen de 0-30 % van de nominale aardfoutstroom ligt, licht de groene led op en wordt de status "normaal” getoond.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - yellow LED
  • De gele led licht op
    bij 30-50 % IΔn 
  • Toegestane marge: ± 5%
  • Als de aardfoutstroom tussen de 30-50 % van de nominale aardfoutstroom ligt, licht de gele led op. Hierdoor kunnen dus maatregelen worden getroffen voordat het systeem wordt uitgeschakeld.
  • De rode led licht op
    bij een aardfoutstroom groter dan
    50 % IΔn 
  • Toegestane marge: ± 5%
  • Als de rode led oplicht, is de aanwezige aardfoutstroom al meer dan 50 % van de nominale aardfoutstroom. Het systeem bevindt zich nu dan ook in een kritieke toestand – de digitale aardlekschakelaar zal echter pas afschakelen als de aardfoutstroom blijft toenemen.

Type B voor verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid

Afgevlakte DC-aardfoutstromen kunnen zich voordoen in industriële, commerciële en residentiële toepassingen als deze systemen zonnepanelen, frequentieomvormers of elektronische componenten bevatten. De uitgebreide gevoeligheid van deze aardlekschakelaar type B verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid aanzienlijk doordat deze het risico op ongewenst afschakelen vermindert.

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

Voordelen:

  • Betrouwbare beveiliging voor machines met
    3-fasige frequentieomvormers
  • Veilig afschakelen bij afgevlakte DC-
    en AC-aardfoutstromen
  • Detecteert hoogfrequente
    aardfoutstromen
  • Hoogst mogelijke systeembeschikbaarheid dankzij
    digitale technologie en preventieve waarschuwingen

Digitale technologie maakt continue monitoring mogelijk

De speciale afschakelkarakteristieken die zijn ingebouwd in de aardlekschakelaar type Bfq voldoen ook aan de specificaties van de standaard schakelaar type B en voorkomen bovendien ook ongewenst afschakelen in industriële toepassingen die frequentieregelaars met een hoog vermogen bevatten. De typen Bfq zijn een speciale versie van het type B dankzij de aangepaste afschakelkarakteristieken toepasbaar tot 50 kHz voor elke type aardfoutstroom. Ze zijn bestand tegen afschakeling ten gevolge van een aardfoutstroom in circuits met krachtige frequentieomvormers.

Verschillende typen bieden verschillende voordelen

Type G/B and G/B+: Hoge betrouwbaarheid tegen ongewenst afschakelen. - Bescherming tegen alle typen aardfoutstromen.
Type S/B and S/B+: Selectieve aardfoutstroomcomponenten. Bescherming tegen alle typen aardfoutstromen.
Type S/Bfq: Geschikt voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Ongewenst afschakelen wordt voorkomen dankzij een specifiek ontworpen afschakelkarakteristiek voor frequentieomvormers. Bescherming tegen alle typen aardfoutstromen.
Meer informatie