Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PFIM xPole Aardlekschakelaar Type AC, A, U, R

Eaton biedt een compleet gamma compacte foutstroombeveiligingscomponenten aan voor fout-/aardfoutstroombescherming en extra beveiliging, geschikt voor woningen en kleine bedrijven.

Conform:
IEC/EN 61008
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Beschikbare typen
AC, A, U en R

Belangrijke functionaliteiten

  • Bouwvorm is compatibel met en geschikt voor standaard kamrailverbindingen met andere componenten uit de P-serie.
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Kamrailaansluiting naar keuze aan de boven- of onderzijde
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Universeel afschakelsignaalcontact, ook geschikt voor PLS., PKN., Z-A., kan achteraf worden gemonteerd
  • Hulpcontact Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Vertraagde typen zijn geschikt voor gebruik met standaard neonlampen, met of zonder elektronisch voorschakelapparaat (30mA-RCD: 30 units per fasegeleider, 100mARCD: 90 units per fasegeleider)
  • Het apparaat functioneert onafhankelijk van de inbouwpositie
  • Afschakelen is netspanningsonafhankelijk.
    Daardoor is de aardlekschakelaar geschikt voor “fout-/aardfoutstroombescherming” en additonele bescherming volgens de geldende installatievoorschriften
  • Netaansluiting aan de boven- of onderzijde
  • De 4-polige typen kunnen ook 2- of 3-polig toegepast worden
De PFIM xPole aardlekschakelaar is beschikbaar in de volgende typen:
Magnet motor electricity
Type A:
Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardfoutstromen die niet zijn afgevlakt.
   
134473914
Type G:
Hoge betrouwbaarheid tegen ongewenst afschakelen. Toepasbaar in elk circuit waar persoonlijk letsel of materiële schade kan optreden in geval van ongewenst afschakelen.
Heathcare - medical
Type G/A:
Aanvullende bescherming tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt. Speciale typen PFIM-...-R voor röntgentoepassingen.
Type R:
Om ongewenst afschakelen door röntgenapparatuur te voorkomen.




 

Type S:
Selectieve aardlekschakelaar gevoelig voor AC-foutstromen, type S.

Type S/A:
Beschermt ook tegen speciale vormen van pulserende DC-aardfoutstromen die niet zijn afgevlakt.

Type U:
Geschikt voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Dankzij een specifiek ontworpen afschakelkarakteristiek voor frequentieomvormers wordt ongewenst afschakelen voorkomen.

 

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

Geschikt type aardlekschakelaar

Afschakelen is netspanningsonafhankelijk. Daardoor is de aardlekschakelaar geschikt voor “fout-/aardfoutstroombescherming” en additionele bescherming volgens de geldende installatievoorschriften.
Meer informatie