Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PLHT xPole Installatieautomaat

De PLHT-installatieautomaat is een beveiligingscomponent met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging die verkrijgbaar is in 1-, 2-, 3-, 4- en 3+N polig. De PLHT is compatibel met AC- en DC-toepassingen tot 60 V met nominale vermogens van 20 A tot 125 A en is beschikbaar met uitschakelkarakteristieken B, C en D. Dit component heeft een schakelvermogen tot 25 kA. 

UITVOERINGEN
1-, 2-, 3-, 4- en 3+N polig
UITSCHAKELKARAKTERISTIEKEN
B, C, D
CLASSIFICATIE STROOMBEGRENZER
3

Belangrijke functionaliteiten

  • Premium Installatieautomaat
    • PLHT: voor residentiële en niet-residentiële toepassingen
  • Classificatie 3 stroombegrenzing
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stroom
    • PLHT: tot 125 A
  • Uitschakelkarakteristieken
    • PLHT: B, C, D
  • Nominaal kortsluitafschakelvermogen tot 25 kA volgens IEC/EN 60947-2
  • De isolerende eigenschappen voldoen aan de eisen van de isolatiecoördinatie (= afstand tussen de contacten ≥ 4 mm)
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf
  • Kleur van de schakelhendel geeft de nominale stroom aan

Het meest gebruikte type component voor overstroombeveiliging

Installatieautomaten beschermen elektrische installaties, mensen en eigendommen tegen de gevaren van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de bimetalen thermische beveiliging van de beveiligingsschakelaar onderbroken. In geval van kortsluiting zal het elektromagnetische circuit de energielevering tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

De Eaton PLHT installatieautomaten zijn getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op automaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 V AC of tot 1500 V DC.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Automaten met uitschakelkarakteristiek B zijn de standaard types installatieautomaten voor verlichting- en wandcontactdooscircuits. Voor circuits met hoge piekstromen (zoals motorcircuits) worden componenten met uitschakelkarakteristiek C gebruikt. Voor inductieve en capacitieve belastingen worden automaten met uitschakelkarakteristiek D gebruikt.
Meer informatie