Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PLZ6/M xPole installatieautomaat

De 1+N-polige PLZ6 en PLZM installatieautomaten zijn beveiligingscomponenten die zijn uitgerust met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging. Zij zijn geschikt voor AC-toepassingen en DC-toepassingen (tot 48 VDC per pool) met een nominale stroom van 0,16 A tot 63 A en zijn verkrijgbaar met een B, C of D uitschakelkarakteristiek. Het nominaal kortsluitafschakelvermogen van de PLZ6 bedraagt 6 kA en die van de PLZM 10 kA.

UITVOERINGEN
1+N-polig, 2 TE
UITSCHAKELKARAKTERISTIEKEN
B, C, D
CONFORM
IEC/EN 60898-1

Belangrijke functionaliteiten

  • Premium, 2 TE brede installatieautomaat voor residentiële en niet-residentiële toepassingen
  • Classificatie 3 stroombegrenzing
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stroom tot 63 A
  • Uitschakelkarakteristieken B, C, D
  • Nominaal kortsluitafschakelvermogen volgens IEC/EN 60898-1
    • PLZ6: 6 kA
    • PLZM: 10 kA
  • Geschikt voor DC-toepassingen tot 48 VDC per pool
  • De isolerende eigenschappen voldoen aan de eisen van de isolatiecoördinatie (= afstand tussen de contacten ≥ 4 mm)
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele contactklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails bij voedende en afgaande klemmen
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaande kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf
  • Kleur van de tuimelschakelaar geeft de nominale stroom aan

Het meest gebruikte type component voor overstroombeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging door overbelasting en kortsluiting: in geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit veilig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

De Eaton PLZ6 en PLZM installatieautomaten zijn getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11). Deel 1 van IEC/EN 60898 is van toepassing op AC-installatieautomaten als de nominale spanning tussen de fasen niet hoger is dan 440 V, de nominale bedrijfsstroom niet hoger is dan 125 A en het nominale afschakelvermogen niet hoger is dan 25.000 A.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Automaten met uitschakelkarakteristiek B zijn de standaard installatieautomaten voor verlichtings- en wandcontactdooscircuits. Voor circuits met hoge piekstromen (zoals motorcircuits) worden componenten met uitschakelkarakteristiek C gebruikt. Voor inductieve en capacitieve belastingen worden automaten met uitschakelkarakteristiek D gebruikt.
Meer informatie