Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SPDT3 xPole overspanningsbeveiliging

Het SPDT3-component wordt speciaal toegepast voor de bescherming van gebruiksapparatuur tegen kortstondige overspanning en lokale bescherming van gevoelige apparatuur in eindgroepen. Deze OVP's van type 3 hebben een lage afleidcapaciteit, dus om een volledige bescherming te bieden moet een type 3 OVP een aanvulling zijn op een type 2 en moet deze in de buurt van de gevoelige apparatuur worden geïnstalleerd. 

OVP-testclassificatie
T3
Conform
EN 61643-11

Belangrijke functionaliteiten

  • OVP type T3 conform norm EN 61643-11
  • Maximale continue bedrijfsspanning (UC): 280 – 335 VAC
  • Voor montage op DIN-rails in verdeelkasten voor elektrische installaties
  • Testclassificatie III conform IEC 61643-1+A1
  • Beschikbaar met hulpcontact

 

Betrouwbaarheid voor gevoelige en dure apparatuur

Voor gevoelige en dure apparatuur wordt het gebruik van overspanningsbeveiligingscomponenten van type 3, als een extra veiligheidsmaatregel, aanbevolen. Deze extra bescherming tegen schadelijke overspanning dient te worden gebruikt bij gevoelige elektronica.
Deze componenten beschermen bijzonder gevoelige apparatuur tegen overspanningen, die reeds zijn verminderd door de bovenliggende type 2 beveiliging.

Noodzaak van overspanningsbeveiliging

De installatie van overspanningsbeveiligingscomponenten is bedoeld om spanningsbegrenzing te waarborgen in overeenstemming met de eisen van de isolatiecoördinatie, waardoor gevaarlijke vonken worden vermeden en de branden die hierdoor kunnen ontstaan. Componenten voor overspannings-beveiliging moeten worden geïnstalleerd om de gevolgen van een overspanning te verminderen. Dit geldt voor de elektrische installatie van alle gebouwen, van woningen tot ziekenhuizen, communicatie-infrastructuur en andere openbare gebouwen, evenals commerciële/industriële locaties, zoals hotels, banken, winkels en fabrieken.

Ontworpen voor gevoelige en kritische apparatuur

De SPDT3 van Eaton is een speciaal ontworpen overspannings-beveiligingscomponent dat is bedoeld voor gevoelige en kritische apparatuur in woon- of werkomgevingen. Typische toepassingen zijn:
• Computers, randapparaten en multimedia
• Tv-, video- en Hi-Fi-apparatuur: thuisbioscopen, NAS, digitale decoders, enz.
• Internetgateways
• Spelcomputers
• Breedbandmodems (internet en tv) en IP-telefonie
• Huishoudelijke apparatuur, enz.
Meer informatie