Installatieautomaten / Vermogensautomaten
xEffect aardlekautomaat FRBm6/M, 1+N-, 2-, 3- en 3+N polig
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xEffect aardlekautomaat FRBm6/M, 1+N-, 2-, 3- en 3+N polig

Deze aardlekschakelaar met ingebouwde overstroombeveiliging is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatie automaat, met netspanningsonafhankelijke afschakeling en verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan nominale afschakelstromen.

Een blauwe vensterindicatie geeft aan dat er een afschakeling ten gevolge van een foutstroom is opgetreden, een witte vensterindicatie geeft aan dat het installatieautomaten-deel "getript" is of dat deze handmatig uitgeschakeld is. Vrije keuze kamrailmontage aan de boven- of onderzijde. Dubbele aansluitklem (lift/raam) beschikbaar voor veilige, eenvoudige en snelle montage.

Nominale stroom
tot 40 A
conform
IEC/EN 61009
Nominaal afschakelvermogen
6 of 10 kA

Belangrijke functionaliteiten

  • Hoogwaardige combinatie van aardlekschakelaar en installatieautomaat
  • Netspanningsonafhankelijke afschakeling
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Foutstroom tripindicator wit - blauw
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails bij voedende en afgaande klemmen
  • Vrije klemruimte ondanks gemonteerde kamrails
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaand kamrailverband mogelijk 
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf
  • Vermindering van ongewenst afschakelen (type F, G, of G/A) dankzij tijdvertraagde afschakeling en een verhoogde stroomstootvastheid > 3 kA
  • Nominaal afschakelvermogen, nominale stroom en uitschakelkarakteristieken zijn afhankelijk van het type en de poolconfiguratie van de aardlekautomaat

IEC-standaard kwaliteitsontwerp

De aardlekautomaten-reeks voldoet aan de IEC-norm VDE 0664-20 en 21 - een Europese norm voor aardlekbeveiligingscomponenten met geïntegreerde overstroombeveiliging (aardlekautomaten). Dit geldt zowel voor de netspanningsonafhankelijke als voor de netspanningsafhankelijke aardlekautomaten met een nominale stroom tot 125 A voor vaste installaties.
Alle eisen van IEC/EN 61009 worden voor 100% vervuld door de RCBO-lijn van Eaton. Alle vereiste normen staan vermeld op de apparaten.

Geschikte typen aardlekautomaat voor alle onvoorziene omstandigheden

  • Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.
  • Type -Super A: Hoge betrouwbaarheid tegen ongewenst afschakelen. Verplicht voor elk circuit waar persoonlijk letsel of materiële schade kan optreden in geval van ongewenst afschakelen.
  • Type AC: Dit type detecteert alleen op betrouwbare wijze AC-foutstromen.
  • Type G: Hoge betrouwbaarheid tegen ongewenst afschakelen. Verplicht voor elk circuit waar persoonlijk letsel of materiële schade kan optreden in geval van ongewenst afschakelen.
  • Type F: Hogere belastbaarheid met DC-aardlekstromen tot 10 mA. Verhoogde bescherming bij toepassingen met een 1-fase frequentieomvormer door detectie van gemengde frequenties.

Alles-in-één component

De hoge kwaliteitsstandaard van Eaton garandeert een uitgebreide persoons- en apparaatbeveiliging door de functie van een aardlekschakelaar te combineren met die van een installatieautomaat. Dit betekent voor onze klanten dat dit minder tijd en moeite aan bedrading kost terwijl de installatie toch wordt beschermd tegen overbelasting, kortsluiting en aardfoutstromen. Door gebruik te maken van Eaton's aardlekautomaten zal uw elektrische installatie veiliger en betrouwbaarder worden.
Meer informatie