Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Decentrale noodverlichting

CGLine+ - Decentraal test- en monitoringsysteem

CGLine+ is een besturings- en monitoringsysteem voor noodverlichting dat automatische functie- en duurtesten uitvoert en in een logboek opneemt, zodat gebouwbeheerders zich aan de eisen kunnen houden zonder de rompslomp en de kosten van het handmatig testen van elke armatuur. Een geïntegreerde webserver maakt het mogelijk om alle aangesloten CGLine+-armaturen comfortabel vanaf elke pc op het intranet met een standaard webbrowser en zonder speciale software vanaf elke werkplek te bedienen of te monitoren. Geavanceerde bestuurfuncties, zoals blokkeer-, rust- en uitschakelmodi, hebben een positieve invloed op de levensduur van de armatuur, het dagelijks beheer en het stroomverbruik van de installatie. Bovendien maken de verhoogde attentiewaarde functie (Increased Affordance, IA) en adaptieve vluchtroute-aanduiding functies een veiligere ontruiming mogelijk. Er is een volledig assortiment CGLine+ controllers beschikbaar, afhankelijk van de grootte van de noodverlichtingsinstallatie. Alle controllers in het assortiment garanderen maximale veiligheid, verbeterd onderhoud en lagere bedrijfskosten.

Kies de beste technologie om aan de eisen voor uw gebouw te voldoen

De wetgeving schrijft voor dat noodverlichtingsystemen regelmatig moeten worden getest en onderhouden. Om de kosten van en de overlast door werkzaamheden bij handmatig testen te reduceren, is het verstandig een automatisch testsysteem te overwegen. Eaton biedt verschillende oplossingen, die elk geoptimaliseerd zijn voor allerlei typen gebouwen:
eaton-cgline+–system-emergency–lighting-technologies.jpg
Meer armaturen
Tot 800 armaturen te monitoren op maximaal 4 lijnen
Meer veiligheid
Voor het starten van testen, het weergeven en opslaan van resultaten
Meer gebruiksgemak
Webserver voor visualisatie, controle en monitoring

Kenmerken

  • Beheer van functies voor Adaptieve vluchtroute-aanduiding en Increased Affordance (IA = Verhoogde attentiewaarde)
  • 4 lijnen van maximaal 200 armaturen of 2 lijnen van maximaal 400 armaturen
  • 2 lijnen van maximaal 80 armaturen (Web Compact Controller)
  • 2 optionele schermmogelijkheden: 3,5" en 10"
  • Automatische zoekfunctie voor armaturen, geen handmatige adressering nodig
  • Onbeperkte toewijzing van korte adressen voor snelle terugvindbaarheid
  • Invoermogelijkheid van locatienamen voor armaturen
  • Duidelijke weergave van toewijzing van armaturen, tot 8 zones per lijn
  • Aanpasbare tijd-/datuminstelling voor alle testen
  • Er kunnen maximaal 8 testgroepen per armatuur worden gedefinieerd voor de functie- en duurtesten
  • Opslag van elektronisch logboek voor een periode van minimaal 4 jaar
  • Blokkering van de noodverlichtingsfunctie tijdens niet-operationele periodes van het bedrijf (alle / per buslijn / per zone / per armatuur)
  • Armaturen in permanente modus zijn schakelbaar (alle / per buslijn / per zone / per armatuur)
  • Beveiliging met wachtwoord voor beheerder of gebruiker
  • Visualisatie van armaturen in maximaal 30 verschillende gebouwindelingen
  • Efficiënte en handige analyse van het logboek met behulp van de CGLine+ pc-software

Web Compact Controller: Toetsenbord en LCD-scherm in één behuizing, speciaal geschikt voor kleinere noodverlichtingsinstallaties

De CGline+ Web Compact Controller is speciaal bedoeld om de monitoring en het onderhoud van kleine en middelgrote noodverlichtingsinstallaties te optimaliseren. Het systeem kan in totaal 160 CGLine+ armaturen bewaken en visualiseren via 2 lijnen van elk maximaal 80 armaturen.

Visualisatie, besturing en bewaking van alle verbonden CGLine+ armaturen vindt plaats via het geïntegreerde display of op afstand via de ingebouwde webserver. De inbedrijfstelling en het onderhoud worden hiermee vergemakkelijkt.

cg-line-plus-compact-emergency-lighting-monitoring.png
CGLine+ Web Compact Controller

Web-controller: bewaak tot 800 armaturen

De CGLine+ web-controller kan in totaal 800 CGLine+ armaturen visualiseren: 4 lijnen van maximaal 200 armaturen elk of 2 lijnen van 400 armaturen elk.

Een geïntegreerde webserver is beschikbaar voor gemakkelijke visualisering, controle en monitoring van alle verbonden CGLine+ armaturen. Daarnaast beschikt de web-controller over een ingebouwde e-mail functie, die indien nodig automatische statusberichten kan verzenden.

emergency-lighting-webcontroller–emergency–system-fm.png
CGLine+ web-controller voor DIN-railmontage
eaton-cgl+–system-emergency–lighting-box.jpg
CGLine+ web-controller aansluitdoos voor wandmontage

Touchscreen controller: Web-controller en 10-inch touchscreen in één behuizing voor grote noodverlichtingsinstallaties

De touchscreen controller biedt de kracht van de web-controller met een intuïtieve, eenvoudig te gebruiken touchscreen interface. Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar afhankelijk van de eisen voor uw omgeving.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-fm.png
CGLine+ Web Touchscreen Controller is compatibel met de CGVision-software. Dit maakt een volledige configuratie en visualisatie van de geïntegreerde CGLine+ web-controller en tot 32 externe web-controllers via ethernet mogelijk.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-CGVision.jpg
CGLine+ CGVision Touchscreen S/Controller maakt volledige configuratie en visualisatie van één enkel CGLine+ systeem mogelijk.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-CGVision.jpg
CGLine+ CGVision Touchscreen G/Controller maakt volledige configuratie en visualisatie van de geïntegreerde CGLine+ web-controller èn tot 9 externe web-controllers via ethernet mogelijk.

Eenvoudige visualisatie

eaton-cgl+–system-emergency–lighting-webvisualisation.jpg
CGLine+ Web-based visualisatie: Centrale monitoring van maximaal 10 CGLine+ web-controllers en web touchscreen controllers.
eaton-cgl+–system-emergency–lighting-cgvsoftware.jpg
CGVision Touchscreen software: Statusweergave van maximaal 10 CGLine+ web-controllers en alle armaturen (net-/noodbedrijf, weergave van fouten).

Verbeter de veiligheid van vluchtroutes

Adaptieve vluchtroute-aanduiding stelt eigenaars en gebruikers van gebouwen in staat om mensen op de veiligste en meest efficiënte manier het gebouw te laten verlaten. Ook wanneer de aard van de dreiging verandert, kan het systeem de vluchtroute real-time aanpassen. Eaton’s Adaptieve vluchtroute-aanduiding maakt het hierdoor mogelijk om de aanwezigen in het gebouw om te leiden naar de veiligste beschikbare vluchtroute die er is.

Verbeteren van de herkenning van pictogramarmaturen

Increased Affordance is ontworpen om de herkenning van vluchtroutes tijdens een noodsituatie te verbeteren. Door deze functie kunnen pictogrammen knipperen of pulseren, waardoor ze zichtbaarder worden en het ontruimingsproces sneller kan verlopen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Systemen

Artikelnummer Omschrijving
40071361055 CGLine+ Web-controller
40071361184 CGLine+ Web-controller in behuizing
40071361056 CGLine+ Web Touchscreen Controller
CTR160CGL2KS CGLine+ Web Compact Controller

Adaptieve vluchtroute-aanduiding en Increased Affordance

Artikelnummer Omschrijving
40071777991 AE CGLine+ systeem, 10 inputs, 3h backup
40071777992 AE CGLine+ systeem, 20 inputs, 3h backup
40071777993 AE CGLine+ systeem, 30 inputs, 3h backup

Accessoires

Artikelnummer Omschrijving
40071361178 PC-Software CGLine+ Web-controller
Download Links
X
Download Close