Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Decentrale noodverlichting

RoundTech inbouw - Decentrale vluchtroute-aanduiding

De RoundTech MR EC inbouwarmaturen met hoge performance zijn snel en eenvoudig te installeren met behulp van een standaard gatenzaag. De uitvoering voor vluchtroute-aanduiding is voorzien van een perfect gelijkmatig en helder verlicht pictogram met een herkenningsafstand van 20 m.

De armatuur is IP43/IK04 gecertificeerd, voorzien van de verhoogde attentiewaarde-functie en wordt standaard geleverd met vier inlegpictogrammen plus een blanco pictogram. RoundTech is voorzien van milieuvriendelijke lithium-batterijen.

Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Eenvoudige montage
Standaard gatenzaag
(Ø 64-78 mm)
VERHOOGDE ATTENTIEWAARDE
Pictogram beter herkenbaar voor een snellere en veiligere ontruiming
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • Egaal verlicht pictogram
  • Hoge luminantie van witte contrastkleur >500 cd/m²
  • 'Verhoogde attentiewaarde'-functie (ook wel IA, Increased Affordance) met CGLine+ technologie
  • Instelbare helderheidsfunctie in netbedrijf
  • Autonomietijd van 3 uur
  • 20 m herkenningsafstand
  • Geleverd met inlegpictogrammen
  • Speciale pictogrammen beschikbaar op aanvraag
  • Laag energieverbruik
  • Lithium-batterij

Onopvallende integratie en snelle montage

De RoundTech inbouwarmaturen zijn uiterst vernieuwend dankzij hun snelle en eenvoudige installatie: met een standaard gatenzaag kan er een rond gat worden geboord, waarna de voedingsmodule kan worden bedraad en de armatuur gemonteerd.

RoundTech inbouw verlichtingsarmatuur

Dankzij de innovatieve E-focus functie kan Eaton’s nieuwe RoundTech verlichtingsarmatuur zowel voor vluchtroute- als ruimteverlichting gebruikt worden. Met een lichtopbrengst van 200 lm is de standaard uitvoering geschikt voor installatie tot 6 m hoogte met een maximale tussenafstand van 24 m op 3 m hoogte. De High Bay versie kan gemonteerd worden tot maar liefst 12 m hoogte.

Verbeterde herkenning van pictogramarmaturen

RoundTech is beschikbaar met de verhoogde attentiewaarde-functie (Increased Affordance). Dit is ontworpen om de herkenning van vluchtroutes tijdens een noodsituatie te verbeteren. Door deze functie kunnen pictogrammen knipperen of pulseren, waardoor ze nog beter zichtbaar worden en het ontruimingsproces sneller kan verlopen.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De RoundTech armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.

Speciale pictogrammen

De rol van pictogramarmaturen is niet altijd de vluchtroute te tonen. Soms is het nodig om snel en eenvoudig de locatie van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders, verzamelplaatsen enz. te kunnen traceren.

Daarom ontwikkelde Eaton een reeks specifieke pictogrammen om deze locaties snel te herkennen.

Wilt u meer weten of ziet u het gewenste pictogram niet? Neem contact op met ons verkoopteam en zij bespreken graag de specifieke behoeften van uw project met u.

emergency-lighting-pictogram-customization-range.png
Specificaties

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
RT2R2EC4ICGL3H RoundTech noodverlichting, inbouw, decentraal, vluchtroute-aanduiding, AT/CGline+, 20m

ACCESSOIRES

Artikelnummer Omschrijving
RT2R-BAT3 Batterij Li-FePO, 3,2V/3,0Ah
RT2R-RP RoundTech renovatiekit, 410x170 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Montagemethode: Plafond inbouwmontage
Lichtbron: Led
Materiaal behuizing: Polycarbonaat
Kleur behuizing: Wit
Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Isolatieklasse: II
Beschermingsgraad: IP43
Autonomietijd: 3 uur
Aantal lumen in noodbedrijf: N.v.t.
Herkenningsafstand: 20 m
Slagvastheid: IK04
Bedrijfsmodus: Permanent (P)
Testsysteem: Automatische test (AT) | CGLine+
Type armatuur: Armatuur voor vluchtroute-aanduiding
Download Links
X
Download Close