Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MCS drukschakelaar

De MCS drukschakelaars uit de Eaton Moeller serie zijn besturingscomponenten die de druk van een medium meten en deze informatie vervolgens omzetten in een elektrisch signaal. Ze worden gebruikt om de druk van vloeistoffen en gassen te monitoren. De MCS drukschakelaars hebben 2 instelbare schakelpunten.

Toepassingen:
Drukbewaking en drukbegrenzing
Uitvoeringen:
1-polig, 3-polig

Belangrijke functionaliteiten

  • Normen:
    • EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 + AC:2004 + AC:2005 (1-polige drukschakelaars)
    • EN 60947-4-1:2010 + A1:2012 (3-polige drukschakelaars)
  • Handhaaft een constant drukniveau
  • Start en stopt diverse controle- en regelprocessen
  • Schakelt functiesequenties en signalen in

MCS 1-polige drukschakelaars

De MCS 1-polige drukschakelaar wordt gebruikt in besturingscircuits en schakelt indirect uit via een magneetschakelaarbesturing.

MCSN 3-polige drukschakelaars

De MCSN 3-polige drukschakelaars zijn ontworpen voor gebruik in hoofdcircuits en kunnen direct in- en uitgeschakeld worden. In kleine en middelgrote compressoren zorgt de overdrukklep ook voor het onbelaste starten van de motor.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Handige links