Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Sensoren en eindschakelaars

Veiligheidseindschakelaars | LS Titan eindschakelaars

Eaton’s veiligheids(eind)schakelaars zijn in staat om beschermkappen, deuren en deksels betrouwbaar te bewaken en te beveiligen. De RS Titan-veiligheidsschakelaars en contactloze veiligheidsschakelaars uit de Moeller series™ van Eaton onderscheiden zich door hun robuuste ontwerp en de veiligheid die ze bieden. De meervoudig gecodeerde actuators maken de componenten bijzonder manipulatiebestendig. Doordat de componenten voldoen aan internationale normen zijn deze ideaal voor integratie in machines die moeten voldoen aan internationale eisen.
Hoge beschermingsgraad:
IP66, IP67, IP69K
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20,000,000

Belangrijke kenmerken

  • Normen: IEC 62061, tot SIL3, DIN EN ISO 13849, tot PLe, ISO 14119, IEC 60947-5-3
  • Uitgangen: 2 of 3 contacten
  • NO, NC en combinaties
  • Type aansluiting: kabel of M12 connector
  • B10d: 20.000.000

LS-...-ZBZ veiligheidseindschakelaars

Twee verschillende werkingsprincipes zorgen voor de mechanische beveiliging: magneetkrachtvergrendeling (arbeidsstroomprincipe) en veerkrachtvergrendeling (ruststroomprincipe).

RS-Titan contactloze veiligheidsschakelaars

De RS-Titan contactloze veiligheidsschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor de bewaking van beschermkappen zoals deuren, kleppen en deksels. De potentiaalvrije contacten worden bekrachtigd door meerdere magneten in de actuator, wat de apparaten bijzonder manipulatiebestendig maakt.

Betrouwbaar - Robuust - Contactloos

De veiligheidsschakelaars zijn eenvoudig te installeren en functioneren ook met deuren of kleppen die niet goed sluiten. Dankzij hun hoge beschermingsgraad zijn de vlakke en robuuste veiligheidsschakelaars ook gemakkelijk te reinigen.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links