Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CMD magneetschakelaar bewakingsrelais

Het CMD magneetschakelaar bewakingsrelais uit de Eaton Moeller serie bewaakt de hoofdcontacten van de magneetschakelaar tegen vastlassen. In geval van een storing schakelt het apparaat de voorgeschakelde beveiliging af om erger te voorkomen. Het CMD magneetschakelaar bewakingsrelais elimineert dus de noodzaak van een redundant magneetschakelaarontwerp en vermijdt onnodige kosten. De CMD is ontworpen met het oog op noodstoptoepassingen.

Noodstop toepassingen:
Performance level PLd & PLe conform EN ISO 13849-1
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, CE, EC-type certificering, UL, CSA

Belangrijke functionaliteiten

  • Wereldwijde toepasbaarheid: IEC/EN, CE, EC-type onderzoekscertificaat, UL, CSA
  • Het ontwerp van de veiligheidsgerelateerde circuits voldoet aan de performance levels PLd en PLe conform EN ISO 13489-1

Een ontwerp met meerdere magneetschakelaars is niet meer nodig!

De CMD (Contactor Monitoring Device) in combinatie met 1 magneetschakelaar maakt een ontwerp met 2 magneetschakelaars overbodig. Het vastlassen van de contacten wordt op een betrouwbare wijze bewaakt en zorgt zo voor kostenefficiëntie.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Handige links