Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Magneetschakelaars en motorstarters

DILM / DILH magneetschakelaar

De DILM en DILH magneetschakelaars uit de Eaton Moeller series™ zijn speciaal ontworpen voor zeer hoge stroombereiken van 185 A tot 2600 A. De elektronische aansturing, compacte afmetingen en lange levensduur maken de relais een betrouwbaar onderdeel van elke machine en installatie.
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, UL, CSA, CCC, GL, DNV
Temperatuurbereik:
-40 °C tot +70 °C
Efficiënt:
Tot 1,2 miljoen elektrische schakelingen

Belangrijke kenmerken

  • Gebruikscategorie AC 1 en AC 3
  • Geschikt tot 1000 V
  • AC / DC spoel met groot bereik
  • Laag houdvermogen
  • Hulpcontacten: 2 no, 2 nc
  • Compact formaat

Magneetschakelaars DILH600 en DILH800 - geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen

Onze DILH600- en DILH800-magneetschakelaars vallen op dankzij hun hoge technische prestaties in specifieke toepassingen. Daartoe behoren: het afschakelen van lokale energienetten, de aansturing van frequentieregelaars, het geleiden van inductieve en capacitieve stromen zonder deze te schakelen, en de galvanische scheiding van systeemonderdelen als er frequentieregelaars/omvormers zijn gebruikt. De magneetschakelaars zijn ontworpen voor nominale bedrijfsstromen tot 1050 A (AC-1) en zijn daarom ideaal voor gebruik in hernieuwbare energie applicaties, of UPS-systemen.

DILM magneetschakelaars van 185 A tot 225 A

De magneetschakelaars van 185 A tot 225 A onderscheiden zich door hun compacte formaat en hun lage houdvermogen. De spoelen in het assortiment zijn standaard uitgerust met een geïntegreerde onstoorschakeling en 2 hulpcontacten: 2 NO-contacten en 2 NC-contacten.

DILM / DILH magneetschakelaars van 250 A tot 2600 A - de standaarduitvoering

Het houdvermogen van de magneetschakelaars is procesgestuurd, waardoor er aanzienlijk minder opwarming in de schakelkast plaatsvindt. Bovendien draagt deze optimalisatie van de contactkrachten ook bij aan een langere levensduur van de schakelcontacten. De onstoorschakeling is al ingebouwd, net als de 2 NO-contacten, de 2 NC-contacten en de hulpcontacten.

DILM / DILH magneetschakelaars van 250 A tot 2600 A - de comfortuitvoering

Dankzij het lage aantrekvermogen maakt de comfortversie van de magneetschakelaars de implementatie van kleinere stuurtransformatoren mogelijk. De AC/DC spoel met groot bereik heeft een hoog spanningsbereik en de schakelaars kunnen ook rechtstreeks vanaf een PLC worden bediend.

DILM magneetschakelaars 580 A - 1400 A

De vacuümtechnologie maakt de implementatie van een compact ontwerp mogelijk, omdat het de vorming van vlambogen, en daardoor het vrijkomen van schakelgassen, voorkomt. Daarom is een meer compacte opstelling van de schakelinstallatie mogelijk en kunnen de afstanden tot geleidende constructies kleiner zijn dan anders het geval zou zijn.

DILM 1600 & DILH 2000-2600 dubbele magneetschakelaars

De dubbele magneetschakelaars worden voorgemonteerd geleverd op een montageplaat. Voor elke fase wordt de stroom verdeeld via 2 parallelle vacuümbuizen. De magneetschakelaars zijn veilig aangesloten met 2 gekoppelde en bewaakte aandrijvingen. Deze worden elektronisch gesynchroniseerd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links