Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

easyPower voeding

De 1-fasige easyPower geschakelde voedingen uit de Eaton Moeller serie zijn eenvoudig en flexibel in gebruik en maken een snelle diagnose van de spanningsuitgang mogelijk. Een continu brandend LED-lampje geeft de storingsvrije werking van de apparaten aan. Bij kortsluiting of overbelasting van de uitgangsspanning begint de LED te knipperen. De behuizing van de easyPower apparaten is gebaseerd op het bekende ontwerp van het easy stuurrelais / mini PLC. Dit zorgt voor een uniforme uitstraling in het bedieningspaneel.

Veilige laagspanning:
SELV conform EN 60950
Ingangsspanning:
85 V - 264 V AC, 50/60 Hz
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, CE, UL, CSA, EAC, C-Tick

Belangrijke functionaliteiten

  • Kapmaat van 45 mm, optimaal aangepast aan het ontwerp van de verdeler
  • Eenvoudige montage op 35 mm DIN-rail
  • Compact en licht
  • Hoog rendement en temperatuurbereik
  • Radiostoringsniveau B conform EN 55011 en EN 55022, geschikt voor gebruik in industriële en openbare netwerken

Hoog veiligheidsniveau

De primair geschakelde voedingen easy200-POW en easy400-POW leveren een veilige laagspanning (SELV conform EN 60950) met radiostoringsniveau B conform EN 55011 en EN 55022. Ze zijn getest voor gebruik in industriële en openbare netwerken. De geïntegreerde bescherming, zoals overbelastingsbeveiliging en continue kortsluitvastheid, zorgt voor een hoog veiligheidsniveau.

Maximale prestaties

De parallelle aansluiting van de uitgangsspanning verhoogt het vermogen en zorgt voor een hogere beschikbaarheid van het systeem bij redundante werking. De DIN-rail voedingen zorgen voor een efficiënte 1-fasige werking.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Handige links