Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PowerXL DA1 Advanced frequentieregelaar

De DA1 is de ideale frequentieregelaar voor veeleisende toepassingen die snelheids- en koppelafhankelijk zijn. Eatons PowerXLTM productfamilie levert uitstekende prestaties op het gebied van motorbesturing en modulariteit. Dankzij het uitgebreide vermogensbereik tot 160 kW en de mogelijkheid van een hogere beschermingsgraad (IP66) is de DA1 geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Met het geïntegreerde EMC-filter, remtransistor, Modbus RTU protocol en CANopen protocol aan boord is de DA1 direct klaar voor gebruik voor een verscheidenheid aan toepassingen. Klantspecifieke aanpassingen worden mogelijk gemaakt door de geïntegreerde Function Block editor, die maximale flexibiliteit mogelijk maakt.  

Hoge overbelastingsweerstand
200% koppel bij toerental 0
Aansturing van hoge rendementsmotoren
PM-, BLDC- en SynRel-motoren
Functionele veiligheid geïntegreerd
Veilige koppeluitschakeling (SIL2, PL d)

Belangrijke kenmerken

  • Sensorloze vectorregeling met hoge overbelastingsweerstand: 150% gedurende 60 seconden, 200% gedurende 4 seconden.
  • PLC functionaliteit via de drivesConnect configuratiesoftware
  • Aansluiting op alle gangbare communicatieprotocollen (Modbus RTU, CANopen, Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus).
  • Encodermodule voor variabele snelheidsfeedback (gesloten lus)
  • Verschillende I/O uitbreidingen
  • Veilige koppeluitschakeling (IP20: SIL2, PLd; IP66: SIL3, PLe)
  • Apparaten tot 22 kW ook in beschermingsklasse IP66/NEMA 4x (geschikt voor buitengebruik)
  • Internationale normen (CE, UKCA, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO, DNV)

Veelzijdig in veeleisende toepassingen

De standaardversie van de DA1 frequentieomvormer is inzetbaar voor vrijwel elke toepassing. De apparaten onderscheiden zich door een hoog aanloopkoppel in de krachtige vectormodus en door hun veilige bedrijfstoestand met STO-functionaliteit. De frequentieregelaars kunnen worden gebruikt in kranen, installaties die regelmatig worden blootgesteld aan stof of verontreiniging, en zelfs in maritieme toepassingen.

DA1-frequentieregelaars met IP66-bescherming

De DA1-frequentieregelaars zijn niet alleen verkrijgbaar met beschermingsgraad IP20, maar ook met beschermingsgraad IP66 voor toepassingen tot 22 kW. De voor buitengebruik geschikte IP66-uitvoeringen zijn bestand tegen UV-straling en natte, stoffige of vervuilde omgevingen. Dankzij de waterdichte ABS-behuizing en het corrosiebestendige koellichaam zijn ze ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en autowasinstallaties. Optioneel zijn ook lokale besturingselementen beschikbaar, zoals een potentiometer, keuzeschakelaar en hoofdschakelaar, waarmee de DA1-frequentieregelaars ter plaatse kunnen worden geconfigureerd.
eaton-powerxl-da1-variable-frequency-drive-342d2fb-b6so-image-ltp

PowerXL frequentieregelaars: DC1 en DA1

DA1 Advanced regelaars en DC1 Compact regelaars zijn geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen.

DA1 Advanced en DC1 Compact frequentieregelaars voor energie-efficiënte toepassingen.

eaton-powerxl-da1-variable-frequency-drives-communication-logos

Veldbuscommunicatie is essentieel

De DA1 integreert naadloos in bestaande automatiseringsoplossingen en maakt ook nieuwe, innovatieve machine- en systeemconcepten mogelijk op basis van Industrie 4.0.

  • Met insteekbare optiemodules kan de DA1 worden aangesloten op diverse netwerkprotocollen, waaronder PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP en BACnet/IP.
  • Dankzij de dual port interface kan een lijnstructuur worden opgezet zonder extra netwerkswitches.
  • Biedt de mogelijkheid om uw apparatuur op afstand te benaderen, diagnosticeren en onderhouden via Ethernet-netwerken, wat tijd en middelen bespaart.
  • Beschikt over een geïntegreerde Modbus RTU- en CANopen-interface, waarmee verbinding kan worden gemaakt met deze kostenefficiënte netwerkopties.
  • Biedt flexibiliteit en efficiëntie bij het ontwerpen en beheren van automatiseringsoplossingen. 

Geschikt voor motoren tot en met IE5.

De PowerXL DA1-frequentieregelaar kan worden gebruikt voor de aansturing van motoren tot en met de hoogste efficiëntieklasse IE5. Dit omvat standaard inductiemotoren, 3-fasige asynchrone motoren, permanent magneetmotoren, borstelloze gelijkstroommotoren en synchrone reluctantiemotoren.

PLC functionaliteit met drivesConnect

Met de configuratietool drivesConnect kunt u de PLC-functies van de DA1-frequentieregelaar programmeren en simuleren met behulp van een Function Block editor. Met de PLC-functionaliteit kunt u logische koppelingen creëren, zoals tijdgebonden functies. De simulatiemodus helpt u fouten in functiebouwstenen op te sporen en te corrigeren. Zo kunt u de frequentieregelaar afstemmen op elke toepassing en besparen op extra hardware.

Accessoires voor PowerXL frequentieregelaars

Wij bieden een breed assortiment accessoires voor onze PowerXL-frequentieregelaars, evenals accessoires die compatibel zijn met andere producten. Deze accessoires omvatten netspoelen, laadreactoren, sinusfilters en remweerstanden. Hiermee kunt u het bereik aanpassen en inspelen op verschillende EMC-omgevingen en bedrijfsomstandigheden aan de netzijde.

Eatons ondersteuning omtrent energie-efficiëntie.

De ErP-richtlijn en de toenemende automatisering van machines stimuleren de vraag naar frequentieregelaars, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts in energie-efficiëntie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links