Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Rapid Link 5

Rapid Link is een gedistribueerd, elektronisch aandrijfsysteem dat wordt gebruikt voor zowel eenvoudige als complexe taken in material-handlingsystemen. Het biedt alle functies die nodig zijn om de elektromotoren van transportbanden te schakelen, te controleren, te beschermen en in een netwerk op te nemen. Het systeem bestaat uit de elektronische motorstarter RAMO5 en de frequentieregelaar RASP5, die beide verkrijgbaar zijn met IP65 bescherming. Typische Rapid Link toepassingen zijn onder meer bagageafhandelingssystemen, industriële productielocaties en logistieke centra. De apparaten worden in de buurt van de aandrijvingen gemonteerd en kunnen snel en betrouwbaar worden aangesloten door middel van gestandaardiseerde stekkerverbindingen. De gebruiker kan door middel van een sleutelschakelaar schakelen tussen handmatige en automatische bediening. In de automatische modus communiceren de apparaten via AS-Interface, de meest voorkomende fieldbus in material-handlingsystemen. Bovendien kan Rapid Link 5 nu ook via Ethernet/IP en Profinet communiceren. 

Fieldbus:
AS-i, Profinet, Ethernet/IP
Energie-efficiëntie:
Geschikt voor IE3 en IE4 motoren
Levenscyclus:
Motorstarter met meer dan 10 miljoen cycli

Belangrijke functionaliteiten

RAMO5 elektronische motorstarter: 
 

  • Standaard afmetingen voor vermogens van 0,09 kW tot 3 kW 
  • Versies voor DOL en omkeerstarter verkrijgbaar
  • Lokale bediening mogelijk
  • Lange levensduur van meer dan 10 miljoen cycli
  • Wereldwijde toepasbaarheid: CE, cUL, CCC

 

RASP5 frequentieregelaar: 
 

  • Standaard afmetingen voor vermogens van 0,75 kW tot 4 kW
  • Lokale bediening mogelijk
  • Nauwkeurige en betrouwbare vectorregeling voor PM-motoren
  • STO (Safe Torque Off) beveiligingsfunctie
  • Remweerstand voor dynamische of hijstoepassingen
  • Geïntegreerd EMC-filter
  • Wereldwijde toepasbaarheid: CE, cUL
 

Een praktisch ontwerp van de behuizing

Het unieke en flexibele Rapid Link 5 behuizingsontwerp maakt het veel gemakkelijker om nieuwe systemen te installeren of bestaande systemen uit te breiden. Hierdoor kunnen de stroom- en motorkabels naar keuze van onderaf, van links of van rechts worden aangesloten. Dit maakt het mogelijk om elk apparaat te installeren in overeenstemming met de individuele eisen, terwijl de footprint tot een minimum wordt beperkt. Dankzij de uniforme montageafmetingen, die voor alle typen en vermogens identiek zijn, bestrijkt 1 enkel montageframe het hele assortiment. Mocht het bijvoorbeeld nodig zijn om tijdens de inbedrijfstelling een motorstarter te vervangen door een frequentieregelaar, dan kan dit ook zonder extra inspanning en kosten.

IoT ready

Rapid Link 5 vormt een geïntegreerd systeem en omvat de AS-Interface, Profinet en Ethernet/IP fieldbus systemen. Integratie in IoT oplossingen is daarom zonder problemen mogelijk. In grote material-handlingsystemen maakt dit ook een hoge mate van data-transparantie tot op apparaatniveau mogelijk, wat de implementatie van onderhoud op afstand en een uitgebreid energiebeheer mogelijk maakt. Bovendien voldoen alle Rapid Link apparaten aan de hoogste veiligheidseisen, waardoor ze effectief worden beschermd tegen cyberaanvallen.

Eenvoudige configuratie en diagnostiek

Met de seriële RJ45 interface zijn verschillende configuratiemogelijkheden beschikbaar: Eaton’s uitgebreide en handige externe keypads, de communicatiestick, de drivesConnect software of de drivesConnect Mobile App. Deze maken het mogelijk om de parameters te configureren, te kopiëren en op te slaan en om de instel- en werkelijke waarden weer te geven, of om het diagnose- en foutgeheugen ter plaatse uit te lezen. De gelijktijdige grafische weergave van maximaal 4 actuele waarden stelt de gebruiker in staat om snel een overzicht te krijgen en te bepalen of een parameterinstelling is gewijzigd. Bij reeds opgeslagen parametersets is ook een offline verwerking zonder de frequentieregelaar mogelijk. De parametersets kunnen eenvoudig worden gekopieerd naar een willekeurig aantal apparaten, wat ook tijd bespaart tijdens de inbedrijfstelling.

Eaton’s ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts op het gebied van energie-efficiëntie.

Rapid Link 5 elektronische motorstarter

Rapid Link 5 is een gedecentraliseerd aandrijfsysteem dat alle functies biedt die nodig zijn om elektromotoren te schakelen, te besturen, te beschermen en aan te sluiten.

Handige links