Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Bedienen en signaleren

RMQ Compact M22 en M30

Vergroot uw concurrentievoordeel door compactere en betrouwbaardere machines te ontwerpen met de Moeller series™ RMQ compacte bedienings- en signaleringsapparatuur van Eaton. Door hun zeer hoge IP65 beschermingsgraad aan de achterzijde kunnen ze flexibel en direct in de machinebehuizing worden geïntegreerd. De probleemloze, ruimtebesparende, plug-and-play installatie bespaart ontwikkelingskosten en installatietijd. Kabels, connectoren en behuizingen zijn permanent geïntegreerd in deze all-in-one apparaten.
Beschermingsklasse:
IP69K (voorzijde), IP65 (achterzijde)
Kant-en-klaar ontwerp:
Voorgeconfigureerde kabeluiteinden
Makkelijke montage:
Plug-and-play

Belangrijke kenmerken

  • Kabellengtes van 20 cm, 50 cm, 1 m en 3,5 m
  • Beschermingsgraad: IP69K voorzijde, IP65 achterzijde
  • Geïntegreerde kabelaansluiting met M12 of M8 connectoren, of open einde
  • 22 mm of 30 mm montagegatdiameter
  • Rechtstreekse aansluiting op veldbus systemen zoals AS-i of SmartWire-DT
  • Diverse front-elementen, zoals drukknoppen, keuzeschakelaars, signaallampen, en noodstopknoppen

Hoge beschermingsgraad IP69K & IP65

Alle RMQ Compact all-in-one bedienings- en signaleringsapparaten, zoals de drukknoppen, sleutelschakelaars, keuzeschakelaars en signaallampen, voldoen aan de eisen van zware industriële omgevingen. Dankzij de hoge beschermingsgraad aan de voor- en achterzijde wordt het binnendringen van stof, water, reinigingsmiddelen en andere fijne deeltjes voorkomen. De RMQ Compact bedienings- en signaleringsapparaten kunnen daarom zonder behuizing direct in machines worden geïnstalleerd.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links