Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ESR5 veiligheidsrelais

De ESR5 elektronische veiligheidsrelais uit de Eaton Moeller serie bieden een betrouwbare bewaking van veiligheidsinstallaties zoals noodstopknoppen, hekbewaking, lichtschermen en besturingen, en schakelen deze in geval van nood naar een veilige bedrijfstoestand. Ondanks hun smalle afmeting voldoen de veiligheidsrelais aan de hoogste veiligheidsnormen.

Wereldwijde toepasbaarheid:
TÜV Rheinland, UL/CUL, CSA, IEC/EN

Belangrijke functionaliteiten

Technische veiligheidsparameters: 

  • Tot performance level PLe conform EN ISO 13849-1
  • Tot safety integrity level SIL CL3 conform IEC 62061
  • Tot 5 vrijgave circuits en 2 signaal circuits
  • IEC/EN, TÜV Rheinland, UL/CUL en CSA goedkeuringen
  • UC uitvoeringen beschikbaar

Veilige bewaking van noodstopcircuits

De interne logica van de veiligheidsrelais bewaakt de veiligheidscircuits en activeert de vrijgavecircuits als er geen storingen worden gedetecteerd. De vrijgavecircuits worden afgeschakeld als het veiligheidsapparaat is geactiveerd, of in geval van een storing.

Bewaking van beweegbare afschermingen

Het bewaken van beschermkappen en deuren is een andere belangrijke functie van het ESR5 noodstoprelais. Naast het herstarten van de bewaking kunnen de veiligheidsrelais ook worden gebruikt voor automatisch starten. Dit verkort de cyclustijden van productieprocessen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

ESR5 veiligheidsfuncties

De noodstoprelais bieden de volgende veiligheidsfuncties: uitschakeling in noodgevallen, bewaking van beweegbare afschermingen, bewaking van gevaarlijke zones, veilige werking met twee-hand-bewaking, contactuitbreidingen, en uitschakeling met uitschakelvertraging.

Handige links