XC100 / XC200 modulaire PLC
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

XC100 / XC200 modulaire PLC

De modulaire XC serie PLC's uit de Eaton Moeller serie kunnen naar wens worden samengesteld en uitgebreid tot 15 XI/OC modules voor maximale flexibiliteit. Daarnaast zijn er ook uitgebreide interfaces en verschillende CPU’s beschikbaar. Dit maakt het eenvoudig om de PLC’s te integreren in bestaande automatiseringssystemen.

Bijzonder flexibel:
Uitbreidbaar tot 15 XI/OC modules
Snelle installatie:
Schroef- of cage-klemmen
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, UL/CSA

Belangrijke functionaliteiten

  • Uitbreidbaar tot 15 XI/OC modules
  • Verschillende geheugengroottes beschikbaar
  • Geïntegreerde veldbus CANopen
  • IEC/EN, UL en CSA goedkeuringen
  • Webserver geïntegreerd

XC100

De XC100 PLC is geschikt voor kleine tot middelgrote besturingstaken. Dit automatiseringssysteem bevat 1 versie, de XC100-FC, met optische CANopen interface die geschikt is voor gebruik in gebieden waar hoge EMC vereist is.

XC200

De modulaire PLC's van de XC200 serie bieden meer processorkracht en uitgebreide communicatiemogelijkheden. De geïntegreerde webserver en de Ethernet interface bieden een breed scala aan communicatiemogelijkheden. Hierdoor zijn de apparaten ideaal voor gebruik in automatiseringsoplossingen met een gemiddelde tot hoge complexiteit.

CODESYS programmeersoftware

De XC100 apparaten worden geprogrammeerd met CODESYS V2. Voor de XC-202 apparaten kan ook CODESYS V3 worden gebruikt. De software is niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar biedt ook een verscheidenheid aan handige functies waarmee u snel en eenvoudig fouten kunt opsporen, testen en in bedrijf kunt stellen. De geïntegreerde online simulator maakt het mogelijk om programmeerfouten snel te identificeren en op te lossen.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Modulaire PLC's XC100 / XC200

Handige links