Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Laagspanningsenergiedistributie & bediensystemen

xEnergy Light

xEnergy Light verdeelkasten voor energiedistributie en besturingsapparatuur zijn geschikt voor schakelapparatuur tot 1600 A. De installatiekast van plaatstaal beschermt tegen zowel schadelijke invloeden als elektrische schokken door aanraking van stroomvoerende onderdelen.

De naast elkaar te monteren xEnergy Light kan naar behoefte op eenvoudige wijze worden omgebouwd tot schakelkast voor industriële toepassingen of tot energieverdeler voor gebouwen. xEnergy Light is eenvoudig te monteren, stabiel en snel te demonteren en beschikbaar in meer dan 55 verschillende afmetingen.

Nominale stroom
tot 1600 A
Kortstondige piekstroom
tot 65 kA – 1 s
Flexibel ontwerp
55 verschillende afmetingen

Belangrijke kenmerken

  • Beschikbaar in hoogtes van 1400 tot 2000 mm, breedtes van 425 tot 1350 mm en diepten van 300 tot 800 mm
  • Stabiele, naast elkaar te monteren plaatstalen verdeler die tevens geschikt is als vrijstaande installatie
  • Biedt de beschermingsgraden IP31, IP42 of IP55
  • Slijtvaste bescherming tegen corrosie door lakafwerking met een poedercoating RAL 7035
  • Voldoet aan de normen IEC/EN 62208 en EN 60529, evenals IEC 60439-1/-3 en IEC 61439-1/-2
  • Tot de beschikbare functies behoren een deurblokkeringssets, deurcontactschakelaar met beugels, schakelkastlampen en diverse sluitsystemen

Catalogus Eaton Essentials

Al onze elektrotechnische oplossingen voor residentiële en tertiaire gebouwen vindt u in onze catalogus.

xEnergy Light Productfamilie

Hoofdverdeler

eaton_xenergy_light_vt15819.jpg
  • Voedingen, afgaande groepen en verbindingen met vermogensautomaten
  • Afgaande groepen met SL-zekeringlastscheiders tot 630 A
  • Inkomend voedingspaneel voor kabelaansluitingen zonder boren
  • Interne scheiding tot bouwvorm 4b type 2 en 6
  • Kabelaansluiting vanaf boven- of onderkant

Onderverdeler

xenergy-light-profisnap-vt29110.jpg
  • Inbouwsysteem ProfiSNAP
  • Inbouwmodules voor NZM, NH-zekeringlastscheiders en stroken, voor schroefzekeringen, modulaire componenten en individuele apparatuur

Besturingsverdeelkast

eaton_xenergy_light_vt23710.jpg
  • Besturingstechnologie met Sasy 60i
  • Individuele, vaste installatie-eenheden op een montageplaat
  • Ventilatie en airconditioning
  • Automatiseringstechnologie

xEnergy Configurator

Met de gratis xEnergy Configurator softwaretool van Eaton ontwerpt en calculeert u snel en eenvoudig uw xEnergy-verdeelkasten.

Instructievideo’s

Bouwvormen

Het modulaire ontwerp biedt de mogelijkheid voor hogere bouwvormen en het elektrisch scheiden van compartimenten waardoor onderhoud en wijzigingen kunnen worden uitgevoerd aan delen van de installatie zonder de rest af te schakelen.
Specificaties

xEnergy Light

Nominale bedrijfsspanning 415 Vac, 50 Hz
Nominale isolatiespanning 1000 Vac
Nominale stoothoudspanning 12 kV
Nominale bedrijfsstroom Max. 1600 A
Beschermingsklasse I (Geaard)
Normen
- EP modulen
- Gehele verdeler
IEC-EN 62208 (lege behuizing)
IEC61439-1/2 (verificatie door beproeving)
IEC61439-1/2 (Verificatie door berekening)
Beproefd bij omgevingsfactoren volgens IEC-EN 61439-1    
Omgevingstemperatuur 
- Vervuilingsgraad
- Maximale hoogte opstelling
 
-5…35°C gemiddeld; 40°C piek
3
2000 m
Materiaal behuizing Plaatstaal 1,25 mm, gefosfateerd en gepoedercoat
Beschermingsgraad  IP31, IP42 en IP55
Dak-/bodem kabelinvoer F3A flenzen / gesloten / aluminium / verstelbaar
Deurvergrendeling Zwenkhevelgreep met 3-puntsvergrendeling
Kleur Licht grijs (RAL7035)

xEnergy Configurator

Met de gratis xEnergy Configurator softwaretool van Eaton ontwerpt en calculeert u snel en eenvoudig uw xEnergy-verdeelkasten.

Instructievideo’s
Download Links
X
Download Close