Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

xEnergy Safety Ci

Het modulaire stroomverdelingssysteem xEnergy Safety van Eaton, gemaakt van polycarbonaat, is een laagspanningsschakelinstallatie met meerdere kasten volgens IEC/EN 61439-2. Het is ontworpen om aan de strengste eisen te voldoen en biedt een corrosievrije oplossing voor tot wel 1600 A. Deze volledig geïsoleerde distributiekasten hebben beschermingsgraad IP65 en zijn bestand tegen bijna alle omgevingsinvloeden, zoals stof, vocht en water.
Beschermingsgraad
IP65 (IK10)
Maximale veiligheid
Geïntegreerde drukontlasting
Productnormen
IEC/EN 61439-2 en IEC/EN 62208

Belangrijke kenmerken

  • Goedgekeurde systeemmodules – zorgen ervoor dat schakelinstallaties voldoen aan de norm IEC/EN 61439-2

Catalogus Eaton Essentials

Al onze elektrotechnische oplossingen voor residentiële en tertiaire gebouwen vindt u in onze catalogus.

Speciale bescherming tegen extreme vlambogen door schakelen

Dankzij de veerbelaste bevestiging van het deksel biedt de verdeler speciale bescherming tegen extreme vlambogen door schakeling. Dit mechanisme zorgt voor drukontlasting door het deksel enkele millimeters op te tillen en het vervolgens onmiddellijk weer te sluiten.

xEnergy Safety Ci - een robuust systeem voor elke uitdaging

Eaton heeft een wereldwijde reputatie als specialist in hoogkwalitatieve schakelsystemen en is vanuit technologisch standpunt leider op het gebied van energiedistributie. Als producent van totaaloplossingen, biedt Eaton distributiesystemen voor universeel gebruik die worden geleverd met bewezen veiligheid, betrouwbaarheid en optimale bescherming tegen omgevingsinvloeden. Eaton’s xEnergy Safety Ci geïsoleerde verdeler is dus een wereldwijde norm geworden voor toepassingen in bijzonder uitdagende omgevingen.

Geoptimaliseerde en tijdloze bescherming

Dit type verdeler biedt extra bescherming tegen mechanische schokken en bijtende stoffen. Dankzij de volledige isolatie bieden de modulaire en volledig geïsoleerde xEnergy Safety verdelers geoptimaliseerde en tijdloze bescherming tot 1600 A.

De toekomst begint vandaag - NZM-vermogensautomaat - compact, betrouwbaar, innovatief

Eaton's NZM-serie vermogensautomaten is beschikbaar in vier framegroottes en omvat een brede range nominale bedrijfsstroom van 20 tot 1600 A. Deze zijn optimaal op elkaar afgestemd en voldoen aan de eisen van een groot aantal toepassingen. Het ontwerp is afgestemd op de behoeftes van onze klanten. Opvallend is bijvoorbeeld het omvangrijke portfolio met accessoires, dat individueel en eenvoudig kan worden gemonteerd en geïnstalleerd in overeenstemming met de specifieke toepassingseisen. Hetzelfde geldt voor de flexibele aansluitklemmen, die dankzij de verschillende deksels verhoogde gebruiksveiligheid bieden. De xEnergy Safety Ci verdelers met een afschakelvermogen bij kortsluiting tot 50 kA bevatten ook onze geteste en geverifieerde vermogensautomaten NZM tot 1600 A.

Maximale gebruiksveiligheid

Dankzij het doorzichtige rookgrijze deksel kunnen gebruikers de status van het schakelsysteem in één oogopslag controleren. Bovendien zijn niet-doorzichtige deksels en deksels met geïntegreerd cilinderslot beschikbaar.

xEffect K-Type aansluitklemmen

De klemmen van Eaton zijn ontworpen voor koperstrippen of railsystemen, maar ook voor koperen geleiders. Elk koppel aansluitklemmen is omsloten door een kunststof omhulsel van Duroplast. Zes verschillende framegroottes en een breed aanbod aan opties zijn standaard beschikbaar, inclusief klemdoorsnedes van 16 tot 3 x 240 mm² (160 tot 1000 A). We bieden zowel 1-, 3-, 4- en 5-polige klemcombinaties aan als accessoires zoals een doorzichtig deksel uit kunststof, hulpgeleiderklemmen of ombouwsets waarmee u de klemmen naar uw voorkeur kunt aanpassen. De xEnergy Safety Ci verdeler met een kortsluitvastheid tot 50 kA integreert niet alleen de xEffect K-type klemmen, maar ook onze bewezen NZM-vermogensautomaten.

xEnergy Configurator

De xEnergy configurator is een configuratie- en prijszettingssoftware waarmee paneelbouwers laagspanningsschakelsystemen kunnen ontwerpen en configureren alsook de kosten kunnen berekenen.

xEnergy Safety Ci

Veilige energiedistributie die aan de strengste vereisten voldoet.

De vereisten voor elektrische energiedistributie nemen voortdurend toe. De producten van Eaton bieden niet alleen een antwoord op deze vereisten, maar ook de best mogelijke betrouwbaarheid en flexibiliteit voor de klant.

Eaton, Power Management bedrijf
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische kenmerken - xEnergy Safety Ci

Laagspanningsschakel- en verdeelsystemen volgens IEC/EN 61439-2
Lege verdelers voor laagspanningsschakelsystemen volgens IEC/EN 62208
Beschermingsgraad: IP65
Slagvastheidstest: IK10 (IK9 voor zijwanden en flensinzetten)
Chemische weerstand: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vet, zoutoplossingen
Gloeidraadtest conform IEC 62208. Sokkel: 960 °C; deksel: 850 °C; ondersteuning railsysteem: 960 °C; barrières: 650 °C
Ontvlambaarheid volgens UL94. Sokkel: V-1; deksel: V-2
Roestbestendigheid: cyclische vochtige warmte volgens IEC 60068-2-30; zoutsproeitest volgens IEC 60068-2-11
Stralingsbestendigheid: zoals voorgeschreven in ISO 4892-2; 500 u
Bescherming tegen elektrische schokken: beschermingsklasse 2, volledig geïsoleerd
Diëlektrische kenmerken: Diëlektrische sterkte Ui = 1000 V AC / 1500 DC
Kortsluitvastheid met MCCB’s: nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc = max. 50 kA
Nominale korte-duurstroom van voornaamste railsysteem: Icw = max. 50 kA / 1 sec.
Voet: polycarbonaat versterkt met glasvezel; deksels: onversterkt polycarbonaat
Voetkleur: RAL 7035; dekselkleur: doorzichtig rookgrijs of opaak
Raadpleeg de catalogus in PDF voor meer technische details
Download Links
X
Download Close