Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton RA Serie IT Racks

Eaton’s RA Series IT racks, voor geavanceerde bescherming van kritieke IT-apparatuur in kleine serverruimtes en datacenterapplicaties. Ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie, de RA-serie heeft de functies die IT-specialisten nodig hebben in een betaalbaar en kant-en-klaar racksysteem. Standaard uitgevoerd met onder andere dragende zwenkwielen (500 kg dynamische belasting), stelvoeten, vergrendelbare voor- en achterdeuren, vergrendelbare zijpanelen, U-markering voor en achter, 2 x 100 mm kabelgoten in achterzijde, 2 kabel borstelinvoeren aan de bovenzijde, koppel- en aardingset.

Meer informatie