Eaton heeft zijn resultaten over het derde kwartaal van 2019 bekendgemaakt op dinsdag 30 april 2019, voorafgaand aan de opening van de New York Stock Exchange. Het bedrijf organiseerde op die dag een telefonische vergadering om 11.00 uur Eastern time om de resultaten van het eerste kwartaal van 2019 te bespreken met effectenanalisten en institutionele beleggers.
De telefonische vergadering is nu beschikbaar als een herhaling van de live webcast die kan worden bekeken via de link in de rechterbovenhoek. De presentatie die tijdens het gesprek werd gebruikt en het nieuwsbericht zijn ook beschikbaar.