Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Wij zorgen ervoor dat de klus kan worden geklaard

Als het gaat om een nieuw bouwproject, waar denkt u dan als eerste aan? De opwinding van het leggen van de eerste steen? De talloze werkuren en machines? De trots van het leveren van werk van topklasse? Bij Eaton denken we aan alles, van het terrein bouwrijp maken en de fundering storten tot aan het gebouw van energie voorzien en veilig houden.

De technologieën van Eaton zijn door het hele bouwproces heen te vinden. Onze innovaties kunnen worden aangetroffen in de machines en voertuigen die het uitgraven en bouwen mogelijk maken. Wij ontwikkelen de infrastructuur die nieuwe gebouwen verdieping voor verdieping ondersteunt. En onze stroomvoorzienings-, verlichtingsregelings- en veiligheidssystemen helpen het licht te laten branden en de mensen te beschermen nog lang nadat alle lintjes zijn doorgeknipt. Of het nu om een wolkenkrabber, een supermarkt of universiteitscampus gaat, Eaton zorgt ervoor dat alles blijft werken.
Two constructions workers

Wij zorgen ervoor dat funderingen stabiel zijn

Het voorbereiden van bouwterreinen is altijd een uitdagende klus. Of het nu gaat over het slopen van een bestaand gebouw, het verwijderen van grote rotsblokken en bomen of het afvoeren van puin, het goed voorbereiden van het bouwterrein moet altijd als eerste gebeuren. Wij ontwerpen slimme, betrouwbare producten voor de apparatuur die het bouwrijp maken van terreinen mogelijk maakt.

En onze robuuste en betrouwbare aandrijvingen, die te vinden zijn in dumptrucks, cementmolens en andere werkvoertuigen, vergroten de productiviteit door de downtime te verkorten en de onderhoudskosten te verlagen. En de voertuigkoppelingen zijn ontworpen en vervaardigd om  betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties te garanderen.  

Bij het voorbereiden van een bouwterrein vormen vertrouwde machines en apparatuur een absoluut vereiste. Bij Eaton leveren we betrouwbare, hardwerkende producten die helpen projecten met succes uit te voeren.
construction-workers-putting-in-foundation.jpg
city-construction-at-night.jpg

Wij helpen de skyline opnieuw inrichten

Tijdens een bouwproject is het een komen en gaan van ploegen, apparatuur en materialen. Maar Eaton is altijd aanwezig, met producten die van cruciaal belang zijn voor de structurele integriteit en voor het bouwproces zelf. 

De componenten die bulldozers en graafmachines aandrijven voorzien ook de kranen en bouwconstructies van stroom die nieuwe gebouwen uit de grond helpen stampen. Onze stutten en steunen vormen de ruggengraat van een gebouw en onze stellingen en platforms zijn duurzaam genoeg om zelfs de hoogste gebouwen ter wereld te helpen neerzetten. En onze veiligheidsroosters zijn te vinden in projecten die variëren van professionele sportstadions en kabelbaanplatforms tot mezzanines in magazijnen en loopbruggen op de daken van ziekenhuizen. 

Hoe uitdagend een klus ook is, de innovaties van Eaton ondersteunen elke bouwfase, letterlijk en figuurlijk.

Wij zorgen dat u grootse bouwwerken kunt neerzetten

Maquettes en blauwdrukken leggen de visies van nieuwbouw vast, maar wanneer een gebouw bijna af is, komt het pas echt tot leven. De energievoorziening is geïntegreerd in vrijwel elk aspect van een nieuw gebouw en Eaton speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe faciliteiten, nu en tot lang in de toekomst. 

Onze uitrusting voor energiedistributie houdt de elektriciteitsvoorziening op peil. Onze producten voor HVAC-systemen helpen om de woon- en werkomgeving comfortabel te maken. Veiligheid en productiviteit zijn verzekerd via geavanceerde noodstroomvoorzienings- en massameldingssystemen. Geïntegreerde verlichtingsregelingen en modulaire bedradingssystemen verlichten omgevingen en beperken de milieubelasting en energiekosten tot een minimum. En onze onderhoudscontracten helpen waarborgen dat alles blijft werken, lang nadat de bouw is voltooid. 

crane-in-the-city.jpg

Het planningsproces is cruciaal bij het creëren van een energiedistributiesysteem dat elektrische veiligheid en betrouwbaarheid biedt. Alles heeft zijn eigen orde en regelmaat, en we moeten allemaal samenwerken, van de architecten tot de installateurs, zodat de ene discipline niet het werk van de andere in gevaar brengt.

Tom, vicepresident, technische verkoop

Van bouwrijp maken tot openingsdag en daarna

Wij streven er met alle middelen naar om het leven van mensen en het milieu te verbeteren met energiebeheertechnologieën en diensten die betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer zijn. Want dat is wat echt belangrijk is. En wij zorgen ervoor dat het werkt.