Document downloaden () van 20

Afvalvermindering

Afvalvermindering ondersteunt onze bedrijfsactiviteiten en gemeenschappen

Onze inspanningen voor afvalvermindering zijn gericht op het voorkomen van afval op de stortplaats, onze ecologische voetafdruk verkleinen, waardevolle grondstoffen behouden en het ondersteunen van gemeenschappen waar wij actief zijn.

Onze toewijding om het afval dat naar de stortplaats gaat te verminderen

In 2030 willen we in 100% van onze productiefaciliteiten de status van 'geen afval dat naar de stortplaats' gaat bereiken. Tegelijkertijd streven we ernaar het gegenereerde afvalvolume jaarlijks met 2% te verminderen.

Onze ZWTL-initiatieven realiseren we door hergebruik, recycling, compostering en verbranding voor energieopwekking. Wij maken gebruik van verificatie door derden om de kwaliteit van ons programma te waarborgen. Onze aanpak geeft de voorkeur aan een gunstige verlegging en het proces begint met bronvermindering - het elimineren van afvalstromen voordat ze onze faciliteiten bereiken. Vervolgens schakelen we onze partners in om ons te helpen ons resterende afval van de stortplaats weg te houden.

Alle Eaton locaties moeten afval op een verantwoorde manier beheren in overeenstemming met onze interne EHS-management (MESH) normen en bepalingen, inclusief het identificeren van alle afvalstromen en het opstellen van afvalverminderingsplannen.

100
%
Ons doel voor 2030 is al onze productielocaties certificeren met 'zero waste-to-landfill'
28
%
Jaarlijks percentage vermindering van afval naar de stortplaats in 2020
90
%
Het percentage van ons afval dat in 2020 door hergebruik, recycling, compostering of energieopwekking niet op de stortplaats terecht kwam.
medewerker die dozen voorbereidt voor verzending
Perspectieven
Strategieën om verpakkingsmateriaal uit de afvalstroom te halen
28/01/2020
Organisaties reageren op de oproep van zowel consumenten als instanties bij de overheid om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken en afval door verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik te verminderen of te elimineren. Kom meer te weten over de vele manieren waarop we verpakkingsmateriaal bij de stortplaats vandaan kunnen houden.

Gerelateerde belangrijke duurzaamheidsthema's