Als het gaat om het beschermen van uw medewerkers en eigendommen, is er geen ruimte voor compromissen.

Door te werken met ons team van experts, kunnen we u helpen de veiligheid tijdens een noodsituatie te maximaliseren.

Vandaag de dag is veilig ontruimen bedrijfskritisch, mede doordat gebouwen technisch complex zijn en werknemers moeilijk te traceren zijn. Dus, als u uw ontruimingsprocedures nog niet heeft geupdate, dan raden wij u aan hiermee aan de slag te gaan.

Detecteren. Alarmeren. Ontruimen.

Het organiseren van een veilige ontruiming van bedrijfspanden en industriële gebouwen is een uitdaging voor eigenaren en managers door de gecompliceerde risico’s en aanwezige regelgeving.  

Door verstedelijking gecombineerd met een toenemende diversiteit aan veiligheidsrisico's, moeten eigenaren en beheerders van gebouwen de manier waarop ze mensen en eigendommen beschermen opnieuw evalueren. Daarnaast moeten ze de bedrijfscontinuïteit blijven waarborgen die door een noodsituatie in gevaar kan komen.

Men dient ook rekening te houden met mogelijke leeftijdsverschillen en de gezondheid van mensen die het gebouw bezoeken. Daarnaast neemt tijdens een noodsituatie de paniek toe en kan de besluitvorming worden belemmerd. Dit kan leiden tot opstoppingen of vertragingen en in sommige gevallen worden mensen naar onveilige plaatsen verwezen. 

Ontruiming van gebouwen kan een steeds grotere uitdaging worden wanneer een deel van de bezoekers niet vertrouwd is met de indeling van een gebouw en de procedures, met name in grote, drukke, risicovolle of complexe gebouwen zoals treinstations, winkelcentra, luchthavens, stadions, overheidsgebouwen of recreatie faciliteiten.

Eigenaren en managers hebben een verplichting om mensen, eigendommen en bedrijfscontinuïteit te beschermen. Het niet nemen van redelijke maatregelen maakt bedrijven niet alleen kwetsbaar voor het catastrofale verlies van mensen en eigendommen, maar ook voor de financiële, juridische, operationele en reputatie-consequenties. Zeker als er slachtoffers zijn gevallen door niet goed werkende systemen.

Detecteren

Omdat het een bedrijfskritisch onderwerp betreft, dient u samen te werken met brandveiligheidsexperts. U kunt op ons rekenen om u te helpen uw medewerkers, reputatie en eigendommen te beschermen.

Alarmeren

Ons uitgebreide ontruimingsassortiment omvat signaalgevers (geluid, tril en visueel, ook voor mensen met een beperking) en noodverlichting(ssystemen).

Ontruimen

Het is essentieel dat u op de hoogte bent van ontruimingsplannen en -procedures. De volgende artikelen zijn bedoeld om u meer kennis te geven van het ontruimen van uw gebouw(en).

Adaptieve vluchtroute-aanduiding

Kies voor een veiligere, snellere ontruiming van uw gebouw met superieure vluchtroutemanagement technologie.