Veilig toegang tot patiëntgegevens

Het veranderende technologielandschap biedt u meer mogelijkheden om gebruik te maken van big data analyse om de patiëntervaring te verbeteren. En met veilige, betrouwbare en aan de regelgeving beantwoordende datacenters kunt u uw kosten-beheersingsdoelstellingen bereiken.

Voldoen aan de uitdagingen van het delen en beheren van gegevens

In de gezondheidszorg krijgt men steeds meer te maken met prijstransparantie, concurrentie en stijgende kosten, deels als gevolg van de hervorming van de gezondheids-zorg. Dit betekent dat u een groter hefboomeffect op de prijzen moet krijgen, terwijl u ook een aanzienlijke database en solide netwerk van leveranciers moet opbouwen. Wij kunnen u helpen de patiëntenervaring te verbeteren met een efficiënt en betrouwbaar energiebeheer van de datacenters die uw bedrijfsactiviteiten mogelijk maken.

Informatie beveiligen en voldoen aan regelgeving

Voor veel zorginstellingen zijn de bedrijfsactiviteiten afhankelijk van de gezondheid van uw datacenter. Om de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren, moet u de kritische apparatuur te allen tijde in bedrijf houden, de koelkosten verlagen, de schaalgrootte aanpassen aan de toenemende energiebehoefte en op de hoogte blijven door monitoring en beheer op afstand.

Wij kunnen u helpen veilige, betrouwbare, compatibele en onderling verbonden datacenters te leveren die voldoen aan de fysieke en technische normen van de regelgeving voor de gezondheidszorg. Deze datacenters maken gebruik maken van big data analyse om de ervaring van uw patiënten en de algehele gezondheid te verbeteren en de doelstellingen op het gebied van kostenbeheersing in de gezondheidszorg te bereiken. 

Zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering voor MultiPlan

Een grote leverancier van onafhankelijke, netwerkgebaseerde oplossingen voor kostenbeheer had behoefte aan een oplossing die meer dan 1.000 servers in een datacenter kon beveiligen. Zij wendden zich tot ons voor hulp.