Valero en vlamboogpreventietechniek

Verbetering van de veiligheid van het personeel en de betrouwbaarheid van de apparatuur in een raffinaderij.

Veiligheid verbeteren om vlambooggevaar uit de werkzaamheden te verwijderen

Veilige en betrouwbare energie is van cruciaal belang in de olie- en gasindustrie, en het verbeteren van de veiligheid van personeel en apparatuur is van het grootste belang. Dus toen Valero zijn raffinaderij in St. Charles, Louisiana, wilde updaten, was het verminderen van het risico van vlambogen een topprioriteit. Dat is waarom ze zich tot Eaton wendden.

Wanneer de activiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden uitgevoerd, is veiligheid een fulltime baan.

Een vlamboog is een verschrikkelijk gevaarlijke gebeurtenis. Het kan eenvoudig voorkomen wanneer bijvoorbeeld gereedschap tijdens routineonderhoud valt, of wanneer er per ongeluk contact is met elektrische geleiders, of bij geleidende stofvorming of corrosie. Dit kan allemaal een vlamboog veroorzaken – en hierdoor kan energie vrijkomen waarbij de temperatuur vier keer zo hoog kan worden als die van de zon. Onmiddellijk

Valero is een toonaangevende producent van petrochemische producten. En de Sint-Charles raffinaderij is een van hun meest complexe locaties. Omdat motor control centers (MCC's) routinematig toegankelijk zijn tijdens het onderhoud, is het van cruciaal belang dat het personeel zich bewust is van de gevaren van vlambogen, en weet hoe deze te vermijden zijn. Maar Valero wilde verder gaan – met beproefde vlamboogpreventietechnologie die de kans op elektrische schokken zou verlagen en de veiligheid van de werknemers zou verbeteren.

Video: Hoe Eaton het risico op vlambogen voor Valero terugbracht.

FlashGard: De eerste in zijn klasse van Eaton.

FlashGard MCC

In samenwerking met Valero heeft Eaton een uitgebreid programma ontwikkeld voor de installatie van FlashGard MCC's in de gehele raffinaderij.

FlashGard is het eerste MCC in zijn soort. In tegenstelling tot conventionele MCC's maakt het ontwerp het mogelijk om cassettes los te koppelen en opnieuw aan te sluiten op het verticale railsysteem met gesloten deur. De deur gesloten te houden tijdens onderhoudswerkzaamheden verhoogt de veiligheid van de operator. Meerdere isolatiefuncties maken vlamboogpreventie mogelijk. En dankzij Eaton’s systeem kan Valero de veiligheidszone van de operator uitbreiden tot maximaal 4,5 meter tijdens onderhoud of vervanging van de casettes – wanneer het verticale railsysteem wordt losgekoppeld of opnieuw wordt aangesloten.

FlashGard motor control centers (MCC's) bevatten toonaangevende technologie om de veiligheid van het personeel te verbeteren en apparatuur te beschermen tegen de gevaren van vlambogen.

De toekomst veilig en betrouwbaar van brandstof voorzien

Dankzij de 285 FlashGard MCC's van Eaton in de gehele raffinaderij is Valero's personeel en apparatuur nu extra veilig en beschermd. Valero heeft bovendien een daling van de letselgerelateerde incidenten en kosten gekend.

De productiecapaciteiten en veiligheidssystemen die nodig zijn om de wereld van morgen te voorzien van energie, vereisen vandaag al oplossingen. Eaton staat al klaar. Vraag maar aan Valero.

Aanvullende hulpbronnen

  • Kenniscentrum Olie & Gas

    Bekijk de informatie en hulpbronnen die uw bedrijf nu en in de toekomst zullen helpen.
    Ontdek meer